norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Base, stelo in acciaio o acciaio inox.
Supporto in gomma (NBR) 80 Shore.
Versione:Base e mandrino filettato in acciaio, zincato.
Base in acciaio inox, lucidato.
Mandrino filettato in acciaio inox, non trattato.
Base di gomma vulcanizzato, nero.

Nota:Piedini di appoggio in acciaio o acciaio inox con stelo filettato articolato e basi di appoggio in gomma. Il massiccio supporto in gomma è collegato saldamente alla superficie in lamiera grazie al processo di vulcanizzazione. Lo strato di gomma ha un‘aderenza eccezionale. Attenua così le vibrazioni sul corpo e ostacola la propagazione di oscillazioni e colpi sul pavimento.

I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di esperimenti durante i quali un carico statico è stato applicato verticalmente rispetto alla piastra di appoggio al centro dello stelo. Le forze che agiscono radialmente, come nel caso di vibrazioni o altre scosse, influenzano la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.

Per i piedini in acciaio inox a partire dalla grandezza di stelo M16, l‘apertura della chiave è a due angoli.

Dado idoneo in dotazione.
Su richiesta:

Mandrino filettato in acciaio inox 1.4401.

DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27790_C Piedini di regolazione in acciaio o acciaio inox forma C 131 kB

Disegni

Piedini di regolazione in acciaio o acciaio inox forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
D

D1HH1H2SWSW1LCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
27790-3105010X50Cacciaio50M10197929145504 11,13 €
27790-3105012X50Cacciaio50M12197929146504 11,13 €
27790-3105012X100Cacciaio50M1219129291461004 11,76 €
27790-3105016X75Cacciaio50M161910429168754 13,00 €
27790-3105016X100Cacciaio50M1619129291681004 13,29 €
27790-3105016X150Cacciaio50M1619179291681504 15,00 €
27790-3106010X50Cacciaio60M10228232145507 12,50 €
27790-3106012X50Cacciaio60M12228232146507 12,50 €
27790-3106012X100Cacciaio60M1222132321461007 13,51 €
27790-3106016X75Cacciaio60M162210833168757 14,65 €
27790-3106016X100Cacciaio60M1622133331681007 14,95 €
27790-3106016X150Cacciaio60M1622183331681507 16,46 €
27790-3108016X100Cacciaio80M16251353516810010 15,16 €
27790-3108016X150Cacciaio80M16251853516815010 16,50 €
27790-3108020X75Cacciaio80M20251113620107510 15,66 €
27790-3110020X100Cacciaio100M2028138,538,5201010015 17,74 €
27790-3110020X150Cacciaio100M2028188,538,5201015015 19,38 €
27790-3110024X200Cacciaio100M2428238,538,5241020015 24,54 €
27790-3112020X100Cacciaio120M2032142,542,5201010030 26,62 €
27790-3112020X150Cacciaio120M2032192,542,5201015030 27,70 €
27790-3112020X200Cacciaio120M2032242,542,5201020030 29,27 €
27790-3112024X100Cacciaio120M2432142,542,5241010030 28,58 €
27790-3112024X150Cacciaio120M2432192,542,5241015030 30,58 €
27790-3112024X200Cacciaio120M2432242,542,5241020030 32,78 €
27790-3112030X100Cacciaio120M3032143,543,5301010030 32,12 €
27790-3112030X150Cacciaio120M3032193,543,5301015030 33,37 €
27790-3112030X200Cacciaio120M3032243,543,5301020030 37,52 €
27790-3205010X50Cacciaio inox50M10197929145504 13,17 €
27790-3205012X50Cacciaio inox50M12197929146504 13,17 €
27790-3205012X100Cacciaio inox50M1219129291461004 14,39 €
27790-3205016X75Cacciaio inox50M161910429138754 15,54 €
27790-3205016X100Cacciaio inox50M1619129291381004 16,03 €
27790-3205016X150Cacciaio inox50M1619179291381504 17,24 €
27790-3205016X200Cacciaio inox50M1619229291382004 18,66 €
27790-3206010X50Cacciaio inox60M10228232145507 16,79 €
27790-3206012X50Cacciaio inox60M12228232146507 16,79 €
27790-3206012X100Cacciaio inox60M1222132321461007 18,09 €
27790-3206016X75Cacciaio inox60M162210833138757 17,00 €
27790-3206016X100Cacciaio inox60M1622133331381007 17,56 €
27790-3206016X150Cacciaio inox60M1622183331381507 18,63 €
27790-3206016X200Cacciaio inox60M1622233331382007 19,94 €
27790-3208016X75Cacciaio inox80M1625110351387510 28,00 €
27790-3208016X100Cacciaio inox80M16251353513810010 29,18 €
27790-3208016X125Cacciaio inox80M16251603513812510 29,96 €
27790-3208016X150Cacciaio inox80M16251853513815010 30,76 €
27790-3208016X175Cacciaio inox80M16252103513817510 31,94 €
27790-3208020X75Cacciaio inox80M20251133817107510 30,71 €
27790-3208020X200Cacciaio inox80M202523838171020010 37,56 €
27790-3210020X150Cacciaio inox100M203019343171015015 39,27 €
27790-3212020X100Cacciaio inox120M203214343171010030 51,85 €
27790-3212020X150Cacciaio inox120M203219444171015030 53,92 €
27790-3212020X200Cacciaio inox120M203224444171020030 56,65 €
27790-3212024X100Cacciaio inox120M243214545201010030 56,21 €
27790-3212024X150Cacciaio inox120M243219545201015030 60,00 €
27790-3212024X200Cacciaio inox120M243224545201020030 63,09 €
27790-3212030X100Cacciaio inox120M303214747261010030 61,70 €
27790-3212030X150Cacciaio inox120M303219747261015030 67,67 €
27790-3212030X200Cacciaio inox120M303224747261020030 72,85 €