norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Base, stelo in acciaio o acciaio inox.
Supporto in gomma (NBR) 80 Shore.
Versione:Base e mandrino filettato in acciaio, zincato.
Base in acciaio inox, lucidato.
Mandrino filettato in acciaio inox, non trattato.
Base di gomma vulcanizzato, nero.

Nota:Piedini di appoggio in acciaio o acciaio inox con stelo filettato articolato e basi di appoggio in gomma. Il massiccio supporto in gomma è collegato saldamente alla superficie in lamiera grazie al processo di vulcanizzazione. Lo strato di gomma ha un‘aderenza eccezionale. Attenua così le vibrazioni sul corpo e ostacola la propagazione di oscillazioni e colpi sul pavimento.

I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di esperimenti durante i quali un carico statico è stato applicato verticalmente rispetto alla piastra di appoggio al centro dello stelo. Le forze che agiscono radialmente, come nel caso di vibrazioni o altre scosse, influenzano la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.

Per i piedini in acciaio inox a partire dalla grandezza di stelo M16, l‘apertura della chiave è a due angoli.

Dado idoneo in dotazione.
Su richiesta:

Mandrino filettato in acciaio inox 1.4401.

DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27790_D Piedini di regolazione in acciaio o acciaio inox forma D 158 kB

Disegni

Piedini di regolazione in acciaio o acciaio inox forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
ADD1HH1H2SWSW1LCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
27790-4106010X50Dacciaio4560M10228232145507 14,10 €
27790-4106012X50Dacciaio4560M12228232146507 14,10 €
27790-4106012X100Dacciaio4560M1222132321461007 15,11 €
27790-4106016X75Dacciaio4560M162210833168757 16,23 €
27790-4106016X100Dacciaio4560M1622133331681007 16,54 €
27790-4106016X150Dacciaio4560M1622183331681507 18,06 €
27790-4106016X200Dacciaio4560M1622233331682007 18,63 €
27790-4206010X50Dacciaio inox4560M10228232145507 17,88 €
27790-4206012X50Dacciaio inox4560M12228232146507 17,88 €
27790-4206012X100Dacciaio inox4560M1222132321461007 19,10 €
27790-4206016X75Dacciaio inox4560M162210833138757 18,09 €
27790-4206016X100Dacciaio inox4560M1622133331381007 18,61 €
27790-4206016X150Dacciaio inox4560M1622183331381507 19,62 €
27790-4206016X200Dacciaio inox4560M1622233331382007 22,03 €
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
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83