norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Le barre di serraggio servono per bloccare le unità lineari con vite a ricircolo di sfere. Le barre di serraggio possono essere inserite lateralmente nella scanalatura del profilo dell'unità lineare.Montaggio:Numero consigliato di barre di serraggio:
Forma A: 6 pezzi per metro su ogni lato.
Forma B: 3 pezzi per metro su ogni lato.
Forma C: 3 pezzi per metro su ogni lato.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 20331-20 Barre di serraggio per assi lineari con vite a ricircolo di sfere 185 kB

Disegni (sintesi completa)

Barre di serraggio per assi lineari con vite a ricircolo di sfere

Barre di serraggio per assi lineari con vite a ricircolo di sfere, forma A, corta

Maggiori informazioni

Disegni

Barre di serraggio per assi lineari con vite a ricircolo di sfere, forma A, corta

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
B

B1D
per vite
DIN 912
HH1LL2Compatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
20331-20-102504Acorto155M494,52512,520331-10 Größe 90 11,62 €
20331-20-102506Acorto207M6103,42512,520331-10 Größe 110/145 12,50 €

Barre di serraggio per assi lineari con vite a ricircolo di sfere, forma B, standard

Maggiori informazioni

Disegni

Barre di serraggio per assi lineari con vite a ricircolo di sfere, forma B, standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
B

B1D
per vite
DIN 912
HH1LL1L2Compatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
20331-20-205505Bstandard157,2M582,555407,520331 Größe 40 16,32 €
20331-20-206006Bstandard207,5M62011,560401020331 Größe 65/80 16,32 €
20331-20-206008Bstandard3010M8271860401020331 Größe 110 23,95 €
20331-20-206204Bstandard155M494,562401120331-10 Größe 90 15,46 €
20331-20-206206Bstandard207M6103,462401120331-10 Größe 110/145 16,32 €

Barre di serraggio per assi lineari con vite a ricircolo di sfere, forma C, lunga

Maggiori informazioni

Disegni

Barre di serraggio per assi lineari con vite a ricircolo di sfere, forma C, lunga

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
B

B1D
per vite
DIN 912
HH1LL1L2Compatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
20331-20-307704Clungo155M494,577208,520331-10 Größe 90 17,25 €
20331-20-308704Clungo155M494,58725620331-10 Größe 90 17,25 €
20331-20-310704Clungo155M494,5107308,520331-10 Größe 90 20,09 €
20331-20-307705Clungo207M5104,577208,520331-10 Größe 110/145 17,50 €
20331-20-310705Clungo207M5104,5107308,520331-10 Größe 110/145 18,55 €
20331-20-314206Clungo207M6103,4142401120331-10 Größe 110/145 19,58 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83