norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Le barre di serraggio servono per bloccare le unità lineari con vite a ricircolo di sfere. Le barre di serraggio possono essere inserite lateralmente nella scanalatura del profilo dell'unità lineare.Montaggio:Numero consigliato di barre di serraggio:
Forma A: 6 pezzi per metro su ogni lato.
Forma B: 3 pezzi per metro su ogni lato.
Forma C: 3 pezzi per metro su ogni lato.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 20331-20_B_Datasheet_32642_Barre_di_serraggio_per_assi_lineari_con_vite_a_ricircolo_di_sfere_forma_B_standard--it 161 kB

Disegni

Barre di serraggio per assi lineari con vite a ricircolo di sfere, forma B, standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
B

B1D
per vite
DIN 912
HH1LL1L2Compatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
20331-20-205505Bstandard157,2M582,555407,520331 Größe 40 16,32 €
20331-20-206006Bstandard207,5M62011,560401020331 Größe 65/80 16,32 €
20331-20-206008Bstandard3010M8271860401020331 Größe 110 23,95 €
20331-20-206204Bstandard155M494,562401120331-10 Größe 90 15,46 €
20331-20-206206Bstandard207M6103,462401120331-10 Größe 110/145 16,32 €
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
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83