norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in alluminio profilato estruso.
Alloggiamento del cuscinetto e slitte in alluminio.
Guida profilata e carrello di guida in acciaio.
Albero filettato acciaio.
Madrevite acciaio.
Versione:Corpo base e slitta anodizzati in colore naturale.
Alloggiamento del cuscinetto in colore nero anodizzato.
Piste di rotolamento delle guide profilate indurite per induzione e rettificate.
Nota:Unità lineare utilizzabile in modo compatto e flessibile con vite a ricircolo di sfere. Il corpo base è formato da un profilo in alluminio anodizzato duro autoportante con guida lineare profilata integrata. Questo sistema di guide assorbe le forze più elevate da tutte le direzioni, è poco soggetto a usura e offre proprietà di scorrimento ottimali in caso di movimento di grandi masse. Consente caratteristiche prestazionali elevate, come velocità elevate e precisione di posizionamento e ripetibilità molto elevate. Possono essere facilmente combinati per creare sistemi multipli.

Nelle unità lineari viene utilizzata una vite a ricircolo di sfere di precisione della classe di tolleranza ISO 7 con gioco assiale ridotto della madrevite. Una striscia di copertura in acciaio resistente alla corrosione protegge tutte le parti nel profilo dalla polvere e da altre impurità.

Sui lati esterni del profilo di alluminio sono presenti delle cave per un montaggio semplice e sicuro del profilo e per il fissaggio di accessori come ad es. sensori.

Di lato e sulla parte superiore della slitta sono presenti fori filettati e fori di centratura aggiuntivi. Insieme ai nostri anelli di centraggio 20240 è possibile montare sulle slitte altri elementi di collegamento con estrema precisione.

Su entrambi i lati della slitta sono presenti fori di lubrificazione (nottolino di lubrificazione a forma di imbuto DIN 3405D) per rilubrificare la vite a ricircolo di sfere e la guida lineare.
Dati tecnici:Le specifiche di carico si applicano ai carichi dinamici.

Tutte le coppie dinamiche e i coefficienti di carico indicati nella tabella sono valori teorici. Non è stato preso in considerazione un fattore di sicurezza. Il fattore di sicurezza dipende dall'applicazione e dalla sicurezza richiesta. Si consiglia un fattore di sicurezza fs = 5.
Range di temperatura: Da 0°C a +60°C.Su richiesta:Altre lunghezze (lunghezza max. e corsa max. vedere tabella).
Classe di tolleranza vite a ricircolo di sfere secondo ISO 5.
Supporti per mandrini (consigliati per mandrini di lunghezza elevata).
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 20331 Assi lineari con vite a ricircolo di sfere e guida lineare profilata 723 kB

Disegni

Assi lineari con vite a ricircolo di sfere e guida lineare profilata
Assi lineari con vite a ricircolo di sfere e guida lineare profilata
Assi lineari con vite a ricircolo di sfere e guida lineare profilata
Assi lineari con vite a ricircolo di sfere e guida lineare profilata

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniL

L
max.
Iy
cm⁴
max. numero
di giri
giri/min
Coppia
motrice max. M
Nm
Fx
N
Fy
dinamico
N
Fz
dinamico
N
Mx
dinamico
Nm
My
dinamico
Nm
Mz
dinamico
Nm
Iz
cm⁴
CADAcc.PrezzoOrdinare
20331-04012057000X10040272290010580033400230038502826026011 1.702,58 €
20331-04012107000X1004027229001058004,52540230038502826026011 1.840,38 €
20331-06516057000X10065330292071,342007,7870065401019015870070089,4 1.752,61 €
20331-06516107000X10065330292071,3420011,9673065401019015870070089,4 1.752,61 €
20331-06516167000X10065330292071,3420011,9420065401019015870070089,4 1.798,91 €
20331-08020057000X100804175480144,13300131480089301507037014701470192,3 2.232,16 €
20331-08020107000X100804175481144,1330024,51385089301507037014701470192,3 2.342,08 €
20331-08020207000X100804175482144,1330024,5693089301507037014701470192,3 2.281,50 €
20331-08020507000X100804175483144,1300024,5277089301507037014701470192,3 2.680,88 €
20331-11032057000X1001104945850562215016,718850100002026063026502650669 3.338,37 €
20331-11032107000X1001104945850562300052,329600100002026063026502650669 3.432,60 €
20331-11032207000X1001104945850562300052,314800100002026063026502650669 3.533,55 €
20331-11032327000X1001104945850562300052,39240100002026063026502650669 3.533,55 €
N. ordineDimensioniDurata di accensioneCoppia
a vuoto
Nm
Precisione
di
ripetibilità
Velocità
max.
m/s
Accelerazione max.
m/sc
Costante di
avanzamento
mm/giro
Corsa
S
S
(corsa)
min.
S
(corsa)
max.
CADAcc.PrezzoOrdinare
20331-04012057000X10040100%0,16±0,020,49205100302728 1.702,58 €
20331-04012107000X10040100%0,18±0,020,972010100302728 1.840,38 €
20331-06516057000X10065100%0,28±0,020,35205100402690 1.752,61 €
20331-06516107000X10065100%0,30±0,020,72010100402690 1.752,61 €
20331-06516167000X10065100%0,40±0,021,122016100402690 1.798,91 €
20331-08020057000X10080100%0,46±0,020,28205100555163 2.232,16 €
20331-08020107000X10080100%0,5±0,020,552010100555163 2.342,08 €
20331-08020207000X10080100%0,6±0,021,12020100555163 2.281,50 €
20331-08020507000X10080100%1,4±0,022,52050100555163 2.680,88 €
20331-11032057000X100110100%1,2±0,020,18205100655456 3.338,37 €
20331-11032107000X100110100%1,4±0,020,52010100655456 3.432,60 €
20331-11032207000X100110100%1,5±0,0212020100655456 3.533,55 €
20331-11032327000X100110100%1,6±0,021,62032100705456 3.533,55 €
N. ordineDimensioniAlbero filettato
DxT
Coefficiente di carico
dinamico
C (N)
Coefficiente di carico
dinamico mandrino
CS (N)
Momento d'inerzia di massa
10⁻⁵ kg m²
Massa
in movimento
(kg)
CADAcc.PrezzoOrdinare
20331-04012057000X1004012x5462050000,630,94 1.702,58 €
20331-04012107000X1004012x10462038000,811 1.840,38 €
20331-06516057000X1006516x519800131502,213 1.752,61 €
20331-06516107000X1006516X1019800115502,83 1.752,61 €
20331-06516167000X1006516X161980081703,993 1.798,91 €
20331-08020057000X1008020X534200148007,066 2.232,16 €
20331-08020107000X1008020X1034200159008,236 2.342,08 €
20331-08020207000X1008020X20342001625012,816 2.281,50 €
20331-08020507000X1008020X50342001300044,676 2.680,88 €
20331-11032057000X10011032X5496001885041,819,8 3.338,37 €
20331-11032107000X10011032X10496003700043,649,8 3.432,60 €
20331-11032207000X10011032X20496002295051,169,8 3.533,55 €
20331-11032327000X10011032X32496001550066,619,8 3.533,55 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83