norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a croce simili a DIN 6335 in acciaio inox
06158

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in acciaio inox

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4308.
Perno filettato acciaio inox 1.4305.
Spina trasversale acciaio inox 1.4310.

Versione:rettificato e lucidato o sabbiato.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Nota disegno:
Forma B: foro passante
Forma C: foro cieco
Forma D: filettatura forata
Forma E: foro cieco filettato
Forma L: con filettatura esterna
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06158 Pomelli a croce simili a DIN 6335 in acciaio inox 209 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in acciaio inox

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in acciaio inox, forma B, foro continuo

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in acciaio inox, forma B, foro continuo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
DD1D2HH3CADAcc.PrezzoOrdinare
06158-2032062Blucidato632122110 7,27 €
06158-2040082Blucidato840142614 9,50 €
06158-2050102Blucidato1050183420 11,51 €
06158-2063122Blucidato1263204225 14,59 €
06158-2032063Bsabbiato632122110 6,56 €
06158-2040083Bsabbiato840142614 8,54 €
06158-2050103Bsabbiato1050183420 10,37 €
06158-2063123Bsabbiato1263204225 13,12 €

Pomelli a croce simili a DIN 6335 acciaio inox, forma C, foro cieco

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335 acciaio inox, forma C, foro cieco

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
DD1D2HH3TT1CADAcc.PrezzoOrdinare
06158-3032062Clucidato6321221101215 8,11 €
06158-3040082Clucidato8401426141518 10,25 €
06158-3050102Clucidato10501834201821 12,29 €
06158-3063122Clucidato12632042252225 15,63 €
06158-3032063Csabbiato6321221101215 7,30 €
06158-3040083Csabbiato8401426141518 9,22 €
06158-3050103Csabbiato10501834201821 11,07 €
06158-3063123Csabbiato12632042252225 14,06 €

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in acciaio inox, forma D, filettatura forata

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in acciaio inox, forma D, filettatura forata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
D

D1D2D6HH3TCADAcc.PrezzoOrdinare
06158-4032062DlucidatoM632126,4211011 9,00 €
06158-4040082DlucidatoM840148,4261414 11,37 €
06158-4050102DlucidatoM10501810,5342018 13,41 €
06158-4063122DlucidatoM12632013422522 16,47 €
06158-4032063DsabbiatoM632126,4211011 8,08 €
06158-4040083DsabbiatoM840148,4261414 10,22 €
06158-4050103DsabbiatoM10501810,5342018 12,10 €
06158-4063123DsabbiatoM12632013422522 14,80 €

Pomelli a croce simili a DIN 6335 acciaio inox, forma E, foro cieco filettato

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335 acciaio inox, forma E, foro cieco filettato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
D

D1D2HH3TT1CADAcc.PrezzoOrdinare
06158-5032062ElucidatoM6321221101215 9,00 €
06158-5040082ElucidatoM8401426141518 11,37 €
06158-5050102ElucidatoM10501834201821 13,41 €
06158-5063122ElucidatoM12632042252225 16,47 €
06158-5032063EsabbiatoM6321221101215 8,08 €
06158-5040083EsabbiatoM8401426141518 10,22 €
06158-5050103EsabbiatoM10501834201821 12,10 €
06158-5063123EsabbiatoM12632042252225 14,80 €

Pomelli a croce simili a DIN 6335 acciaio inox, forma L, con filetto esterno

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335 acciaio inox, forma L, con filetto esterno

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
DD1D2HH3LCADAcc.PrezzoOrdinare
06158-6032063X15LsabbiatoM63212211015 11,19 €
06158-6032063X20LsabbiatoM63212211020 11,25 €
06158-6032063X25LsabbiatoM63212211025 11,29 €
06158-6032063X30LsabbiatoM63212211030 11,37 €
06158-6032063X40LsabbiatoM63212211040 11,45 €
06158-6032063X50LsabbiatoM63212211050 11,52 €
06158-6040083X20LsabbiatoM84014261420 13,70 €
06158-6040083X25LsabbiatoM84014261425 13,86 €
06158-6040083X30LsabbiatoM84014261430 14,08 €
06158-6040083X40LsabbiatoM84014261440 14,31 €
06158-6040083X50LsabbiatoM84014261450 14,75 €
06158-6050103X20LsabbiatoM105018342020 16,25 €
06158-6050103X25LsabbiatoM105018342025 16,36 €
06158-6050103X30LsabbiatoM105018342030 16,42 €
06158-6050103X40LsabbiatoM105018342040 17,78 €
06158-6050103X50LsabbiatoM105018342050 18,38 €
06158-6063123X20LsabbiatoM126320422520 20,91 €
06158-6063123X30LsabbiatoM126320422530 21,02 €
06158-6063123X40LsabbiatoM126320422540 21,24 €
06158-6063123X50LsabbiatoM126320422550 22,20 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83