norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a croce simili a DIN 6335 in acciaio inox, forma B, foro continuo
06158_B

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in acciaio inox, forma B, foro...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4308.

Versione:rettificato e lucidato o sabbiato.Su richiesta:Pomelli a croce in acciaio inox con filettatura esterna.Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06158_B Pomelli a croce simili a DIN 6335 in acciaio inox, forma B, foro continuo 180 kB

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in acciaio inox, forma B, foro continuo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
DD1D2HH3CADAcc.PrezzoOrdinare
06158-2032062Blucidato632122110 7,27 €
06158-2040082Blucidato840142614 9,50 €
06158-2050102Blucidato1050183420 11,51 €
06158-2063122Blucidato1263204225 14,59 €
06158-2032063Bsabbiato632122110 6,56 €
06158-2040083Bsabbiato840142614 8,54 €
06158-2050103Bsabbiato1050183420 10,37 €
06158-2063123Bsabbiato1263204225 13,12 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83