|
|
05596-42Serratura a scatto in plastica con incavo per maniglia, a... |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Chiusura in ABS.
Molla in acciaio inox 1.4310. Versione:Chiusura nera. Molla non trattata.Nota:Queste chiusure a scatto sono progettate per l'installazione a filo su porte, sportelli e cofani. Disponibili in sei diverse grandezze per diversi spessori di anta.
Infiammabilità: UL94-HB.Modalità di utilizzoSpostando l´impugnatura è possibile aprire la porta. La chiusura avviene premendo la porta che si blocca con l´aiuto della molla. Utilizzo:- Industria automobilistica - Tecnologia medicale - Ingegneria meccanica/costruzione di macchine - Costruzione di apparecchi - Armadi industrialiMontaggio:1. Realizzare la sezione di montaggio senza sbavature come dal disegno. 2. Inserire la chiusura con il lato interiore nella sezione e premere in avanti. 3. Per bloccare spingere la chiusura verso il basso.Nota disegno:1) Telaio 2) Battente della porta 3) Sezione di montaggio 4) Direzione di azionamento 5) Chiusura 6) Molla Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | B | B1 | H | H1=Serraggio utile | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | S=Spessore battente porta in mm | Range di temperatura °C | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05596-42-1215250 | A | - | 25,2 | 22,1 | 13 | 6,7 | 2 | 22,4 | 31 | 35,3 | 4 | 22 | 8,5 | max. 0,25 | 1,2 | -40 a 60 |  | | 3,45 € | | 05596-42-1515250 | A | - | 25,2 | 22,1 | 13 | 6,7 | 2 | 22,4 | 31 | 35,3 | 4 | 22 | 8,5 | max. 0,25 | 1,5 | -40 a 60 |  | | 3,45 € | |
|
Serratura a scatto in plastica con incavo per maniglia, a incastro, forma B, piccola |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | B | B1 | H | H1=Serraggio utile | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | S=Spessore battente porta in mm | Range di temperatura °C | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05596-42-1315300 | B | piccolo | 30,5 | 25,1 | 13 | 6,7 | 2 | 25,4 | 47 | 55 | 4 | 38,1 | 12,7 | max. 0,25 | 1,3 | -40 a 60 |  | | 4,11 € | | 05596-42-1615300 | B | piccolo | 30,5 | 25,1 | 13 | 6,7 | 2 | 25,4 | 47 | 55 | 4 | 38,1 | 12,7 | max. 0,25 | 1,6 | -40 a 60 |  | | 4,11 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | B | B1 | H | H1=Serraggio utile | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | S=Spessore battente porta in mm | Range di temperatura °C | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05596-42-2015500 | C | medio | 50,8 | 44,2 | 13 | 6,7 | 2 | 44,5 | 47 | 54,6 | 4 | 38,1 | 12,7 | max. 0,25 | 2 | -40 a 60 |  | | 7,05 € | |
|
Serratura a scatto in plastica con incavo per maniglia, a incastro, forma D, grande |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | B | B1 | H | H1=Serraggio utile | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | S=Spessore battente porta in mm | Range di temperatura °C | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05596-42-2221500 | D | grande | 52,9 | 44,2 | 19 | 6,7 | 2 | 44,5 | 48 | 56 | 4 | 38,1 | 12,7 | max. 0,25 | 2,2 | -40 a 60 |  | | 7,05 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|