norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Chiusura in ABS.
Molla in acciaio inox 1.4310.

Versione:Chiusura nera.
Molla non trattata.
Nota:Queste chiusure a scatto sono progettate per l'installazione a filo su porte, sportelli e cofani.
Disponibili in sei diverse grandezze per diversi spessori di anta.

Infiammabilità: UL94-HB.
Modalità di utilizzoSpostando l´impugnatura è possibile aprire la porta.
La chiusura avviene premendo la porta che si blocca con l´aiuto della molla.
Utilizzo:- Industria automobilistica
- Tecnologia medicale
- Ingegneria meccanica/costruzione di macchine
- Costruzione di apparecchi
- Armadi industriali
Montaggio:1. Realizzare la sezione di montaggio senza sbavature come dal disegno.
2. Inserire la chiusura con il lato interiore nella sezione e premere in avanti.
3. Per bloccare spingere la chiusura verso il basso.
Nota disegno:
1) Telaio
2) Battente della porta
3) Sezione di montaggio
4) Direzione di azionamento
5) Chiusura
6) Molla
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05596-42_A Serratura a scatto in plastica con incavo per maniglia, a incastro, forma A, mini 348 kB

Disegni

Serratura a scatto in plastica con incavo per maniglia, a incastro, forma A, mini

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
B

B1HH1=Serraggio
utile
H2H3LL1L2L3L4RS=Spessore battente
porta in mm
Range di
temperatura
°C
CADAcc.PrezzoOrdinare
05596-42-1215250A-25,222,1136,7222,43135,34228,5max. 0,251,2-40 a 60 3,45 €
05596-42-1515250A-25,222,1136,7222,43135,34228,5max. 0,251,5-40 a 60 3,45 €