norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Chiusura PC/ABS..
Molla: acciaio inox 1.4310.

Versione:Chiusura nera.
Molla non trattata.
Nota:Le chiusure automatiche sono state progettate per il montaggio in porte, sportelli e cofani.
Disponibili in varie misure in funzione dello spessore.

Infiammabilità: UL94-HB riportata in elenco.
Modalità di utilizzoSpostando l´impugnatura è possibile aprire la porta.
La chiusura avviene premendo la porta che si blocca con l´aiuto della molla.
Utilizzo:- Industria automobilistica
- Tecnologia medicale
- Ingegneria meccanica/costruzione di macchine
- Costruzione di apparecchi
- Armadi industriali
Montaggio:1. Realizzare la sezione di montaggio senza sbavature come dal disegno.
2. Inserire la chiusura con il lato interiore nella sezione e premere in avanti.
3. Per bloccare spingere la chiusura verso il basso.
Nota disegno:
1) Telaio
2) Battente della porta
3) Sezione di montaggio
4) Direzione di azionamento
5) Chiusura
6) Molla
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05596-40 Chiusure automatiche in plastica con impugnatura, a incastro 305 kB

Disegni

Chiusure automatiche in plastica con impugnatura, a incastro

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB

B1HH1=Serraggio
utile
H2H3H4LL1L2L3L4RCarico di
esercizio max
in N
Range di
temperatura
°C
S=Spessore battente
porta in mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
05596-40-211060A64,411,62,21,36,14,5715,912,7558,334,8max. 0,125-40 a 600,6 4,07 €
05596-40-215090B9,57,815,52,652,19,18,222,519,056,312,76,4max. 0,190-40 a 600,8 3,31 €
05596-40-222160C16,51423,14,52,613,614,3363010,322,29,5max. 0,1130-40 a 601 3,77 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83