norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Vite di serraggio con anello di serraggio per supporto di staffaggio flessibile
04395-11

Vite di serraggio con anello di serraggio per supporto di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Vite in acciaio.
Anello di serraggio in ottone.
Versione:Vite nera brunita.
Anello di serraggio non trattato.
Nota:La vite di serraggio con anello di serraggio viene avvitata dall'alto nel supporto di staffaggio. Bloccano il pezzo in modo stabile e sicuro. Un anello di serraggio in ottone morbido e sostituibile evita di danneggiare o graffiare il pezzo.

Forma A: vite standard con contorni di interferenza ridotti al minimo grazie alla testa della vite molto piatta.

Forma B: vite con cuscinetto anche per grandi serie. L'anello di serraggio spianato consente una rapida rimozione del pezzo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04395-11 Vite di serraggio con anello di serraggio per supporto di staffaggio flessibile 198 kB

Disegni (sintesi completa)

Vite di serraggio con anello di serraggio per supporto di staffaggio flessibile

Vite di serraggio con anello di serraggio per supporto di staffaggio flessibile, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Vite di serraggio con anello di serraggio per supporto di staffaggio flessibile, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo
di stampo
CADAcc.PrezzoOrdinare
04395-11-1Astandard 38,00 €

Vite di serraggio con anello di serraggio per supporto di staffaggio flessibile, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Vite di serraggio con anello di serraggio per supporto di staffaggio flessibile, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo
di stampo
CADAcc.PrezzoOrdinare
04395-11-2Bspianato 74,06 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83