norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Morsa girevole heavy, corsa di serraggio ampliata automatizzabili
04364-05

Morsa girevole heavy, corsa di serraggio ampliata...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le morse girevoli heavy con corsa di serraggio estesa sono particolarmente adatte per i cicli di serraggio automatizzati.

All'inizio della corsa di serraggio, il braccio di serraggio esegue un movimento di rotazione di 90° verso il basso attraverso la camma di controllo integrata. Successivamente a questo movimento, la corsa di serraggio segue una traiettoria lineare verso il basso.
Materiale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Modalità di utilizzoAvvitatore a impulsi con coppia regolabile.
In caso di funzionamento automatizzato, ad esempio mediante avvitatori a impulsi con coppia regolabile, per l'apertura e il serraggio è possibile utilizzare al massimo il 50% della coppia di serraggio massima specificata o della forza di serraggio massima specificata.
Vantaggi:- Automatizzabile
- Forze di serraggio elevate
- Serraggio rapido
FornituraMorsa girevole con boccola di posizionamento.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04364-05 Morsa girevole heavy, corsa di serraggio ampliata automatizzabili 218 kB

Disegni (sintesi completa)

Morsa girevole heavy, corsa di serraggio ampliata automatizzabili

Morsa girevole heavy, corsa di serraggio ampliata, automatizzabili, forma A, con braccio di serraggio

Maggiori informazioni

Disegni

Morsa girevole heavy, corsa di serraggio ampliata, automatizzabili, forma A, con braccio di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1FormaTipo
di stampo
BB1B2D

D1D2HH1H2H3H4H5H6LL1L2L3S1S2SWCoppia di
serraggio
max. Nm
Forza di
bloccaggio
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
04364-05-1061con rotazione destrorsaAcon braccio di spinta90702211M1226105164311530291050665550311019286 595,70 €
04364-05-0061con rotazione sinistrorsaAcon braccio di spinta90702211M1226105164311530291050665550311019286 595,70 €

Morsa girevole heavy, corsa di serraggio ampliata, automatizzabili, forma B, senza braccio di serraggio

Maggiori informazioni

Disegni

Morsa girevole heavy, corsa di serraggio ampliata, automatizzabili, forma B, senza braccio di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1FormaTipo
di stampo
BB1D

D2HH1H2H3H4H5H6L3S1S2SWCADAcc.PrezzoOrdinare
04364-05-1060con rotazione destrorsaBsenza braccio di spinta90701126105164311530291050311019 538,20 €
04364-05-0060con rotazione sinistrorsaBsenza braccio di spinta90701126105164311530291050311019 538,20 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83