norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Vite di serraggio con anello di serraggio per supporto di staffaggio flessibile, forma A
04395-11_A

Vite di serraggio con anello di serraggio per supporto di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vite in acciaio.
Anello di serraggio in ottone.
Versione:Vite nera brunita.
Anello di serraggio non trattato.
Nota:La vite di serraggio con anello di serraggio viene avvitata dall'alto nel supporto di staffaggio. Bloccano il pezzo in modo stabile e sicuro. Un anello di serraggio in ottone morbido e sostituibile evita di danneggiare o graffiare il pezzo.

Forma A: vite standard con contorni di interferenza ridotti al minimo grazie alla testa della vite molto piatta.

Forma B: vite con cuscinetto anche per grandi serie. L'anello di serraggio spianato consente una rapida rimozione del pezzo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04395-11_A Vite di serraggio con anello di serraggio per supporto di staffaggio flessibile, forma A 174 kB

Disegni

Vite di serraggio con anello di serraggio per supporto di staffaggio flessibile, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo
di stampo
CADAcc.PrezzoOrdinare
04395-11-1Astandard 38,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83