norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, forma C con filettatura e cono di flusso
03099-60_C

Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le boccole di posizionamento costituiscono un punto di montaggio per gli elementi di comando e arresto a forma di perno, che possono agganciarsi in modo sicuro e preciso.

Le boccole di posizionamento con sensore di stato sono dotate di un sensore a regolazione variabile sulla bussola. In questo modo è possibile verificare elettronicamente se un perno si trova o meno nella boccola di posizionamento.
Quando si utilizzano più bussole, è possibile determinare in quale di esse si trova l'elemento di comando o arresto.
Materiale:

Boccola di posizionamento in acciaio o acciaio inox 1.4034.
Sensore in acciaio inox.
Dado di serraggio in ottone.

Versione:Boccola di posizionamento:
in acciaio temprato e brunito.
Acciaio inox, temprato e non trattato.

Sensore non trattato.
Dado di serraggio nichelato.
Nota:Abbinato ai supporti per spine a leva 03099.
Il sensore di stato e il dado di serraggio vengono forniti non assemblati.
Massima coppia di avvitamento del dado di fissaggio: 1,2 Nm.
Dati tecnici:Sensore induttivo:
Commutazione in uscita: Contatto aperto PNP (NO)
Tensione d'esercizio 10 - 30 V DC
Corrente d'esercizio <100 mA
Distanza di commutazione 1 mm
Frequenza di commutazione <3500 Hz
Resistente al cortocircuito; sì
Protezione da inversione di polarità: sì
Grado di protezione: IP 67
Tipo di attacco: cavo PVC 2 m, poliuretano, con connettori a spina
Intervallo di temperatura: -25° C - +70°C
Omologazione: CE, c-UL-us, EAC
Utilizzo:Le boccole di posizionamento, insieme a un sensore di stato, consentono un controllo del processo dipendente dall'azionamento. Inoltre è possibile garantire che gli elementi di comando o arresto si trovino nella posizione desiderata.
Ad esempio, nella regolazione del formato delle macchine per il confezionamento.
Montaggio:Il sensore viene fissato alla bussola con il dado di serraggio e regolato assialmente. Il sensore viene infine fissato in posizione stringendo il dado di serraggio.

La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni di montaggio.
Sicurezza:La boccola di posizionamento con sensore di stato non è indicata per la protezione delle persone.Nota disegno:
1) LED

BN = marrone
BK = nero
BU = blu
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03099-60_C Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, forma C con filettatura e cono di flusso 373 kB

Disegni

Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, forma C con filettatura e cono di flusso

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Materiale
corpo base
D

D1D2D3HH1H2H3LTSW1SW2CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-60-3041211Ccon filettatura e punta conicaacciaio4M12x1,5193161210,54271145 114,86 €
03099-60-3051211Ccon filettatura e punta conicaacciaio5M12x1,5193161210,54271155 114,86 €
03099-60-3061211Ccon filettatura e punta conicaacciaio6M12x1,5193161210,54271165 114,86 €
03099-60-3081611Ccon filettatura e punta conicaacciaio8M16x1,5263201513,542715,585 116,18 €
03099-60-3101611Ccon filettatura e punta conicaacciaio10M16x1,5263201513,542715,5105 116,18 €
03099-60-13041211Ccon filettatura e punta conicaacciaio inox4M12x1,5193161210,54271145 117,51 €
03099-60-13051211Ccon filettatura e punta conicaacciaio inox5M12x1,5193161210,54271155 117,51 €
03099-60-13061211Ccon filettatura e punta conicaacciaio inox6M12x1,5193161210,54271165 117,51 €
03099-60-13081611Ccon filettatura e punta conicaacciaio inox8M16x1,5263201513,542715,585 118,83 €
03099-60-13101611Ccon filettatura e punta conicaacciaio inox10M16x1,5263201513,542715,5105 118,83 €