norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato
03099-60

Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le boccole di posizionamento costituiscono un punto di montaggio per gli elementi di comando e arresto a forma di perno, che possono agganciarsi in modo sicuro e preciso.

Le boccole di posizionamento con sensore di stato sono dotate di un sensore a regolazione variabile sulla bussola. In questo modo è possibile verificare elettronicamente se un perno si trova o meno nella boccola di posizionamento.
Quando si utilizzano più bussole, è possibile determinare in quale di esse si trova l'elemento di comando o arresto.
Materiale:

Boccola di posizionamento in acciaio o acciaio inox 1.4034.
Sensore in acciaio inox.
Dado di serraggio in ottone.

Versione:Boccola di posizionamento:
in acciaio temprato e brunito.
Acciaio inox, temprato e non trattato.

Sensore non trattato.
Dado di serraggio nichelato.
Nota:Abbinato ai supporti per spine a leva 03099.
Il sensore di stato e il dado di serraggio vengono forniti non assemblati.
Massima coppia di avvitamento del dado di fissaggio: 1,2 Nm.
Dati tecnici:Sensore induttivo:
Commutazione in uscita: Contatto aperto PNP (NO)
Tensione d'esercizio 10 - 30 V DC
Corrente d'esercizio <100 mA
Distanza di commutazione 1 mm
Frequenza di commutazione <3500 Hz
Resistente al cortocircuito; sì
Protezione da inversione di polarità: sì
Grado di protezione: IP 67
Tipo di attacco: cavo PVC 2 m, poliuretano, con connettori a spina
Intervallo di temperatura: -25° C - +70°C
Omologazione: CE, c-UL-us, EAC
Utilizzo:Le boccole di posizionamento, insieme a un sensore di stato, consentono un controllo del processo dipendente dall'azionamento. Inoltre è possibile garantire che gli elementi di comando o arresto si trovino nella posizione desiderata.
Ad esempio, nella regolazione del formato delle macchine per il confezionamento.
Montaggio:Il sensore viene fissato alla bussola con il dado di serraggio e regolato assialmente. Il sensore viene infine fissato in posizione stringendo il dado di serraggio.

La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni di montaggio.
Sicurezza:La boccola di posizionamento con sensore di stato non è indicata per la protezione delle persone.Nota disegno:
Forma A: filettatura continua
Forma B: con filettatura e collare
Forma C: con filettatura e cono di flusso
Forma D: liscia

1) LED

BN = Marrone
BK= Nero
BU = Blu
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03099-60 Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato 524 kB

Disegni (sintesi completa)

Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato

Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, forma A, filettatura continua

Maggiori informazioni

Disegni

Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, forma A, filettatura continua

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Materiale
corpo base
D

D1D3HH3LTT1SW1SW2CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-60-1031011AFilettatura continuaacciaio3M10x13124277435 110,91 €
03099-60-1041011AFilettatura continuaacciaio4M10x13124277445 110,91 €
03099-60-1051211AFilettatura continuaacciaio5M12x1,531542711455 112,23 €
03099-60-1061211AFilettatura continuaacciaio6M12x1,531542711465 112,23 €
03099-60-1081611AFilettatura continuaacciaio8M16x1,532042715,5685 113,55 €
03099-60-1101611AFilettatura continuaacciaio10M16x1,532042715,56105 113,55 €
03099-60-1122011AFilettatura continuaacciaio12M20x1,5325427196125 114,86 €
03099-60-1162411AFilettatura continuaacciaio16M24x2332427258165 116,18 €
03099-60-11031011AFilettatura continuaacciaio inox3M10x13124277435 113,55 €
03099-60-11041011AFilettatura continuaacciaio inox4M10x13124277445 113,55 €
03099-60-11051211AFilettatura continuaacciaio inox5M12x1,531542711455 114,86 €
03099-60-11061211AFilettatura continuaacciaio inox6M12x1,531542711465 114,86 €
03099-60-11081611AFilettatura continuaacciaio inox8M16x1,532042715,5685 116,18 €
03099-60-11101611AFilettatura continuaacciaio inox10M16x1,532042715,56105 116,18 €
03099-60-11122011AFilettatura continuaacciaio inox12M20x1,5325427196125 117,51 €
03099-60-11162411AFilettatura continuaacciaio inox16M24x2332427258165 118,83 €

Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, forma B, con filettatura e collare

Maggiori informazioni

Disegni

Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, forma B, con filettatura e collare

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Materiale
corpo base
D

D1D3HH1H2H3LTSW1SW2CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-60-2031011Bcon filettatura e collareacciaio3M10x13151210,54277115 112,90 €
03099-60-2041011Bcon filettatura e collareacciaio4M10x13151210,54277115 112,90 €
03099-60-2051211Bcon filettatura e collareacciaio5M12x1,53151210,542711135 114,22 €
03099-60-2061211Bcon filettatura e collareacciaio6M12x1,53151210,542711135 114,22 €
03099-60-2081611Bcon filettatura e collareacciaio8M16x1,53201513,542715,5175 115,53 €
03099-60-2101611Bcon filettatura e collareacciaio10M16x1,53201513,542715,5175 115,53 €
03099-60-2122011Bcon filettatura e collareacciaio12M20x1,53252018,542719225 116,85 €
03099-60-2162411Bcon filettatura e collareacciaio16M24x23322725,542725275 118,17 €
03099-60-12031011Bcon filettatura e collareacciaio inox3M10x13151210,54277115 115,53 €
03099-60-12041011Bcon filettatura e collareacciaio inox4M10x13151210,54277115 115,53 €
03099-60-12051211Bcon filettatura e collareacciaio inox5M12x1,53151210,542711135 116,85 €
03099-60-12061211Bcon filettatura e collareacciaio inox6M12x1,53151210,542711135 116,85 €
03099-60-12081611Bcon filettatura e collareacciaio inox8M16x1,53201513,542715,5175 118,17 €
03099-60-12101611Bcon filettatura e collareacciaio inox10M16x1,53201513,542715,5175 118,17 €
03099-60-12122011Bcon filettatura e collareacciaio inox12M20x1,53252018,542719225 119,50 €
03099-60-12162411Bcon filettatura e collareacciaio inox16M24x23322725,542725275 119,50 €

Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, forma C con filettatura e cono di flusso

Maggiori informazioni

Disegni

Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, forma C con filettatura e cono di flusso

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Materiale
corpo base
D

D1D2D3HH1H2H3LTSW1SW2CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-60-3041211Ccon filettatura e punta conicaacciaio4M12x1,5193161210,54271145 114,86 €
03099-60-3051211Ccon filettatura e punta conicaacciaio5M12x1,5193161210,54271155 114,86 €
03099-60-3061211Ccon filettatura e punta conicaacciaio6M12x1,5193161210,54271165 114,86 €
03099-60-3081611Ccon filettatura e punta conicaacciaio8M16x1,5263201513,542715,585 116,18 €
03099-60-3101611Ccon filettatura e punta conicaacciaio10M16x1,5263201513,542715,5105 116,18 €
03099-60-13041211Ccon filettatura e punta conicaacciaio inox4M12x1,5193161210,54271145 117,51 €
03099-60-13051211Ccon filettatura e punta conicaacciaio inox5M12x1,5193161210,54271155 117,51 €
03099-60-13061211Ccon filettatura e punta conicaacciaio inox6M12x1,5193161210,54271165 117,51 €
03099-60-13081611Ccon filettatura e punta conicaacciaio inox8M16x1,5263201513,542715,585 118,83 €
03099-60-13101611Ccon filettatura e punta conicaacciaio inox10M16x1,5263201513,542715,5105 118,83 €

Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, forma D, lisce

Maggiori informazioni

Disegni

Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, forma D, lisce

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Materiale
corpo base
D

D1D3HH1H3LTSW2CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-60-4030891Dliscioacciaio38310642755 119,50 €
03099-60-4040891Dliscioacciaio48310642755 119,50 €
03099-60-4050891Dliscioacciaio58310642765 119,50 €
03099-60-4061091Dliscioacciaio610311742775 120,15 €
03099-60-4081391Dliscioacciaio813,53149,54279,55 120,15 €
03099-60-4101791Dliscioacciaio101731611,542711,55 121,46 €
03099-60-14030891Dliscioacciaio inox38310642755 122,39 €
03099-60-14040891Dliscioacciaio inox48310642755 122,39 €
03099-60-14050891Dliscioacciaio inox58310642765 122,39 €
03099-60-14061091Dliscioacciaio inox610311742775 122,91 €
03099-60-14081391Dliscioacciaio inox813,53149,54279,55 123,45 €
03099-60-14101791Dliscioacciaio inox101731611,542711,55 124,78 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83