|
|
03099-60_BBoccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le boccole di posizionamento costituiscono un punto di montaggio per gli elementi di comando e arresto a forma di perno, che possono agganciarsi in modo sicuro e preciso.
Le boccole di posizionamento con sensore di stato sono dotate di un sensore a regolazione variabile sulla bussola. In questo modo è possibile verificare elettronicamente se un perno si trova o meno nella boccola di posizionamento. Quando si utilizzano più bussole, è possibile determinare in quale di esse si trova l'elemento di comando o arresto.Materiale:Boccola di posizionamento in acciaio o acciaio inox 1.4034.
Sensore in acciaio inox.
Dado di serraggio in ottone. Versione:Boccola di posizionamento: in acciaio temprato e brunito. Acciaio inox, temprato e non trattato.
Sensore non trattato. Dado di serraggio nichelato.Nota:Abbinato ai supporti per spine a leva 03099. Il sensore di stato e il dado di serraggio vengono forniti non assemblati. Massima coppia di avvitamento del dado di fissaggio: 1,2 Nm.Dati tecnici:Sensore induttivo: Commutazione in uscita: Contatto aperto PNP (NO) Tensione d'esercizio 10 - 30 V DC Corrente d'esercizio <100 mA Distanza di commutazione 1 mm Frequenza di commutazione <3500 Hz Resistente al cortocircuito; sì Protezione da inversione di polarità: sì Grado di protezione: IP 67 Tipo di attacco: cavo PVC 2 m, poliuretano, con connettori a spina Intervallo di temperatura: -25° C - +70°C Omologazione: CE, c-UL-us, EACUtilizzo:Le boccole di posizionamento, insieme a un sensore di stato, consentono un controllo del processo dipendente dall'azionamento. Inoltre è possibile garantire che gli elementi di comando o arresto si trovino nella posizione desiderata. Ad esempio, nella regolazione del formato delle macchine per il confezionamento.Montaggio:Il sensore viene fissato alla bussola con il dado di serraggio e regolato assialmente. Il sensore viene infine fissato in posizione stringendo il dado di serraggio.
La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni di montaggio.Sicurezza:La boccola di posizionamento con sensore di stato non è indicata per la protezione delle persone.Nota disegno:1) LED
BN = marrone BK = nero BU = blu Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Materiale corpo base | D | D1 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | L | T | SW1 | SW2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03099-60-2031011 | B | con filettatura e collare | acciaio | 3 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 7 | 11 | 5 |  | | 112,90 € | | 03099-60-2041011 | B | con filettatura e collare | acciaio | 4 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 7 | 11 | 5 |  | | 112,90 € | | 03099-60-2051211 | B | con filettatura e collare | acciaio | 5 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 13 | 5 |  | | 114,22 € | | 03099-60-2061211 | B | con filettatura e collare | acciaio | 6 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 13 | 5 |  | | 114,22 € | | 03099-60-2081611 | B | con filettatura e collare | acciaio | 8 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 27 | 15,5 | 17 | 5 |  | | 115,53 € | | 03099-60-2101611 | B | con filettatura e collare | acciaio | 10 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 27 | 15,5 | 17 | 5 |  | | 115,53 € | | 03099-60-2122011 | B | con filettatura e collare | acciaio | 12 | M20x1,5 | 3 | 25 | 20 | 18,5 | 4 | 27 | 19 | 22 | 5 |  | | 116,85 € | | 03099-60-2162411 | B | con filettatura e collare | acciaio | 16 | M24x2 | 3 | 32 | 27 | 25,5 | 4 | 27 | 25 | 27 | 5 |  | | 118,17 € | | 03099-60-12031011 | B | con filettatura e collare | acciaio inox | 3 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 7 | 11 | 5 |  | | 115,53 € | | 03099-60-12041011 | B | con filettatura e collare | acciaio inox | 4 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 7 | 11 | 5 |  | | 115,53 € | | 03099-60-12051211 | B | con filettatura e collare | acciaio inox | 5 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 13 | 5 |  | | 116,85 € | | 03099-60-12061211 | B | con filettatura e collare | acciaio inox | 6 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 13 | 5 |  | | 116,85 € | | 03099-60-12081611 | B | con filettatura e collare | acciaio inox | 8 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 27 | 15,5 | 17 | 5 |  | | 118,17 € | | 03099-60-12101611 | B | con filettatura e collare | acciaio inox | 10 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 27 | 15,5 | 17 | 5 |  | | 118,17 € | | 03099-60-12122011 | B | con filettatura e collare | acciaio inox | 12 | M20x1,5 | 3 | 25 | 20 | 18,5 | 4 | 27 | 19 | 22 | 5 |  | | 119,50 € | | 03099-60-12162411 | B | con filettatura e collare | acciaio inox | 16 | M24x2 | 3 | 32 | 27 | 25,5 | 4 | 27 | 25 | 27 | 5 |  | | 119,50 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|