norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate quando si desidera evitare una modifica della posizione di bloccaggio causata da forze trasversali.
Esempi tipici di applicazione sono l'arresto in lunghezza, in altezza e il posizionamento preciso in settori come la costruzione di macchinari, attrezzature, mobili e veicoli speciali.

Solo azionando manualmente la spina è possibile modificare la posizione di bloccaggio. Se lo sbloccaggio deve avvenire gradualmente ed è necessario evitare un ritorno improvviso della spina, si consiglia di utilizzare la forma C o D.

I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di applicazioni.
Quando sono richieste prestazioni di altissima resistenza alla corrosione, si consigliano le spine di posizione in acciaio inossidabile A4.
Materiale:

Modello in acciaio inox A2:
Corpo filettato e impugnatura a fungo 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
Molla di compressione 1.4310.

Modello in acciaio inox A4:
Corpo filettato, impugnatura a fungo e perno di bloccaggio 1.4404.
Versione:Modello in acciaio inox A2:
corpo filettato non trattato.
Impugnatura a fungo non trattata
Perno di bloccaggio temprato o non rettificato e non trattato.

Modello in acciaio inox A4:
corpo filettato non trattato.
Impugnatura a fugo non trattata o sabbiata
Perno di bloccaggio temprato, nichelato chimicamente o non trattato.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori 03089.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Particolarità:

RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089_D Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox. Incavo d'arresto e controdado 190 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox. Incavo d'arresto e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Chiave
in acciaio
Impugnatura
a fungo
Perno di bloccaggioDD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-004903Dacciaio inox1.4034-temprato3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 23,52 €
03089-004004Dacciaio inox1.4034-temprato4M8x11838,515613410131612  22,43 €
03089-004105Dacciaio inox1.4034-temprato5M10x12143,517715513171,3512  21,32 €
03089-004206Dacciaio inox1.4034-temprato6M12x1,52551,720817614191,8614  25,17 €
03089-004308Dacciaio inox1.4034-temprato8M16x1,53368261023819242,31535  34,28 €
03089-004410Dacciaio inox1.4034-temprato10M20x1,533742812251022302,81534 44,38 €
03089-004412Dacciaio inox1.4034-temprato12M20x1,533782814251222302,81539 69,86 €
03089-004516Dacciaio inox1.4034-temprato16M24x240963218281627363,22046 79,38 €
03089-114903Dacciaio inox1.4305-non temprato3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 23,52 €
03089-114004Dacciaio inox1.4305-non temprato4M8x11838,515613410131612  22,43 €
03089-114105Dacciaio inox1.4305-non temprato5M10x12143,517715513171,3512  21,32 €
03089-114206Dacciaio inox1.4305-non temprato6M12x1,52551,720817614191,8614  25,17 €
03089-114308Dacciaio inox1.4305-non temprato8M16x1,53368261023819242,31535  34,28 €
03089-114410Dacciaio inox1.4305-non temprato10M20x1,533742812251022302,81534 44,38 €
03089-114412Dacciaio inox1.4305-non temprato12M20x1,533782814251222302,81539 69,86 €
03089-114516Dacciaio inox1.4305-non temprato16M24x240963218281627363,22046 79,38 €
03089-064903Dacciaio inox1.4404grezzonichelato3M6x0,751431,5125103,58100,836,5 30,53 €
03089-064004Dacciaio inox1.4404grezzonichelato4M8x11838,515613410131715,5 29,10 €
03089-064105Dacciaio inox1.4404grezzonichelato5M10x12143,517715513171,3412,5 27,63 €
03089-064206Dacciaio inox1.4404grezzonichelato6M12x1,52551,720817614191,8714,5 32,63 €
03089-064308Dacciaio inox1.4404grezzonichelato8M16x1,53368261023819242,31535 44,46 €
03089-064410Dacciaio inox1.4404grezzonichelato10M20x1,533742812251022302,81530 53,25 €
03089-064412Dacciaio inox1.4404grezzonichelato12M20x1,533782814251222302,81539 73,16 €
03089-064516Dacciaio inox1.4404grezzonichelato16M24x240963218281627363,22040 87,10 €
03089-174903Dacciaio inox1.4404grezzogrezzo3M6x0,751431,5125103,58100,836,5 30,53 €
03089-174004Dacciaio inox1.4404grezzogrezzo4M8x11838,515613410131715,5 29,10 €
03089-174105Dacciaio inox1.4404grezzogrezzo5M10x12143,517715513171,3412,5 27,63 €
03089-174206Dacciaio inox1.4404grezzogrezzo6M12x1,52551,720817614191,8714,5 32,63 €
03089-174308Dacciaio inox1.4404grezzogrezzo8M16x1,53368261023819242,31535 44,46 €
03089-174410Dacciaio inox1.4404grezzogrezzo10M20x1,533742812251022302,81530 53,25 €
03089-174412Dacciaio inox1.4404grezzogrezzo12M20x1,533782814251222302,81539 73,16 €
03089-174516Dacciaio inox1.4404grezzogrezzo16M24x240963218281627363,22040 87,10 €
03089-0649031Dacciaio inox1.4404sabbiatanichelato3M6x0,751431,5125103,58100,836,5 30,53 €
03089-0640041Dacciaio inox1.4404sabbiatanichelato4M8x11838,515613410131715,5 29,10 €
03089-0641051Dacciaio inox1.4404sabbiatanichelato5M10x12143,517715513171,3412,5 27,63 €
03089-0642061Dacciaio inox1.4404sabbiatanichelato6M12x1,52551,720817614191,8714,5 32,63 €
03089-0643081Dacciaio inox1.4404sabbiatanichelato8M16x1,53368261023819242,31535 44,46 €
03089-0644101Dacciaio inox1.4404sabbiatanichelato10M20x1,533742812251022302,81530 53,25 €
03089-0644121Dacciaio inox1.4404sabbiatanichelato12M20x1,533782814251222302,81539 73,16 €
03089-0645161Dacciaio inox1.4404sabbiatanichelato16M24x240963218281627363,22040 87,10 €
03089-1749031Dacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo3M6x0,751431,5125103,58100,836,5 30,53 €
03089-1740041Dacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo4M8x11838,515613410131715,5 29,10 €
03089-1741051Dacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo5M10x12143,517715513171,3412,5 27,63 €
03089-1742061Dacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo6M12x1,52551,720817614191,8714,5 32,63 €
03089-1743081Dacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo8M16x1,53368261023819242,31535 44,46 €
03089-1744101Dacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo10M20x1,533742812251022302,81530 53,25 €
03089-1744121Dacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo12M20x1,533782814251222302,81539 73,16 €
03089-1745161Dacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo16M24x240963218281627363,22040 87,10 €