norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate quando si desidera evitare una modifica della posizione di bloccaggio causata da forze trasversali.
Esempi tipici di applicazione sono l'arresto in lunghezza, in altezza e il posizionamento preciso in settori come la costruzione di macchinari, attrezzature, mobili e veicoli speciali.

Solo azionando manualmente la spina è possibile modificare la posizione di bloccaggio. Se lo sbloccaggio deve avvenire gradualmente ed è necessario evitare un ritorno improvviso della spina, si consiglia di utilizzare la forma C o D.

I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di applicazioni.
Quando sono richieste prestazioni di altissima resistenza alla corrosione, si consigliano le spine di posizione in acciaio inossidabile A4.
Materiale:

Modello in acciaio inox A2:
Corpo filettato e impugnatura a fungo 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
Molla di compressione 1.4310.

Modello in acciaio inox A4:
Corpo filettato, impugnatura a fungo e perno di bloccaggio 1.4404.
Versione:Modello in acciaio inox A2:
corpo filettato non trattato.
Impugnatura a fungo non trattata
Perno di bloccaggio temprato o non rettificato e non trattato.

Modello in acciaio inox A4:
corpo filettato non trattato.
Impugnatura a fugo non trattata o sabbiata
Perno di bloccaggio temprato, nichelato chimicamente o non trattato.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori 03089.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Particolarità:

RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089_C Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox e incavo d'arresto 178 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox e incavo d'arresto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Chiave
in acciaio
Impugnatura
a fungo
Perno di bloccaggioDD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-003903Cacciaio inox1.4034-temprato3M6x0,751431,5125103,580,84,510 22,18 €
03089-003004Cacciaio inox1.4034-temprato4M8x11838,5156134101612  21,17 €
03089-003105Cacciaio inox1.4034-temprato5M10x12143,5177155131,3512  20,17 €
03089-003206Cacciaio inox1.4034-temprato6M12x1,52551,7208176141,8614  23,85 €
03089-003308Cacciaio inox1.4034-temprato8M16x1,533682610238192,31535  32,34 €
03089-003410Cacciaio inox1.4034-temprato10M20x1,5337428122510222,81534 43,57 €
03089-003412Cacciaio inox1.4034-temprato12M20x1,5337828142512222,81539 68,57 €
03089-003516Cacciaio inox1.4034-temprato16M24x2409632182816273,22046 77,92 €
03089-113903Cacciaio inox1.4305-non temprato3M6x0,751431,5125103,580,84,510 22,18 €
03089-113004Cacciaio inox1.4305-non temprato4M8x11838,5156134101612  21,17 €
03089-113105Cacciaio inox1.4305-non temprato5M10x12143,5177155131,3512  20,17 €
03089-113206Cacciaio inox1.4305-non temprato6M12x1,52551,7208176141,8614  23,85 €
03089-113308Cacciaio inox1.4305-non temprato8M16x1,533682610238192,31535  32,34 €
03089-113410Cacciaio inox1.4305-non temprato10M20x1,5337428122510222,81534 43,57 €
03089-113412Cacciaio inox1.4305-non temprato12M20x1,5337828142512222,81539 68,57 €
03089-113516Cacciaio inox1.4305-non temprato16M24x2409632182816273,22046 77,92 €
03089-063903Cacciaio inox1.4404grezzonichelato3M6x0,751431,5125103,580,836,5 28,80 €
03089-063004Cacciaio inox1.4404grezzonichelato4M8x11838,5156134101715,5 27,46 €
03089-063105Cacciaio inox1.4404grezzonichelato5M10x12143,5177155131,3412,5 26,16 €
03089-063206Cacciaio inox1.4404grezzonichelato6M12x1,52551,7208176141,8714,5 30,92 €
03089-063308Cacciaio inox1.4404grezzonichelato8M16x1,533682610238192,31535 41,95 €
03089-063410Cacciaio inox1.4404grezzonichelato10M20x1,5337428122510222,81530 52,28 €
03089-063412Cacciaio inox1.4404grezzonichelato12M20x1,5337828142512222,81539 71,85 €
03089-063516Cacciaio inox1.4404grezzonichelato16M24x2409632182816273,22040 85,55 €
03089-173903Cacciaio inox1.4404grezzogrezzo3M6x0,751431,5125103,580,836,5 28,80 €
03089-173004Cacciaio inox1.4404grezzogrezzo4M8x11838,5156134101715,5 27,46 €
03089-173105Cacciaio inox1.4404grezzogrezzo5M10x12143,5177155131,3412,5 26,16 €
03089-173206Cacciaio inox1.4404grezzogrezzo6M12x1,52551,7208176141,8714,5 30,92 €
03089-173308Cacciaio inox1.4404grezzogrezzo8M16x1,533682610238192,31535 41,95 €
03089-173410Cacciaio inox1.4404grezzogrezzo10M20x1,5337428122510222,81530 52,28 €
03089-173412Cacciaio inox1.4404grezzogrezzo12M20x1,5337828142512222,81539 71,85 €
03089-173516Cacciaio inox1.4404grezzogrezzo16M24x2409632182816273,22040 85,55 €
03089-0639031Cacciaio inox1.4404sabbiatanichelato3M6x0,751431,5125103,580,836,5 28,80 €
03089-0630041Cacciaio inox1.4404sabbiatanichelato4M8x11838,5156134101715,5 27,46 €
03089-0631051Cacciaio inox1.4404sabbiatanichelato5M10x12143,5177155131,3412,5 26,16 €
03089-0632061Cacciaio inox1.4404sabbiatanichelato6M12x1,52551,7208176141,8714,5 30,92 €
03089-0633081Cacciaio inox1.4404sabbiatanichelato8M16x1,533682610238192,31535 41,95 €
03089-0634101Cacciaio inox1.4404sabbiatanichelato10M20x1,5337428122510222,81530 52,28 €
03089-0634121Cacciaio inox1.4404sabbiatanichelato12M20x1,5337828142512222,81539 71,85 €
03089-0635161Cacciaio inox1.4404sabbiatanichelato16M24x2409632182816273,22040 85,55 €
03089-1739031Cacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo3M6x0,751431,5125103,580,836,5 28,80 €
03089-1730041Cacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo4M8x11838,5156134101715,5 27,46 €
03089-1731051Cacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo5M10x12143,5177155131,3412,5 26,16 €
03089-1732061Cacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo6M12x1,52551,7208176141,8714,5 30,92 €
03089-1733081Cacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo8M16x1,533682610238192,31535 41,95 €
03089-1734101Cacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo10M20x1,5337428122510222,81530 52,28 €
03089-1734121Cacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo12M20x1,5337828142512222,81539 71,85 €
03089-1735161Cacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo16M24x2409632182816273,22040 85,55 €