norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate quando si desidera evitare una modifica della posizione di bloccaggio causata da forze trasversali.
Esempi tipici di applicazione sono l'arresto in lunghezza, in altezza e il posizionamento preciso in settori come la costruzione di macchinari, attrezzature, mobili e veicoli speciali.

Solo azionando manualmente la spina è possibile modificare la posizione di bloccaggio. Se lo sbloccaggio deve avvenire gradualmente ed è necessario evitare un ritorno improvviso della spina, si consiglia di utilizzare la forma C o D.

I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di applicazioni.
Quando sono richieste prestazioni di altissima resistenza alla corrosione, si consigliano le spine di posizione in acciaio inossidabile A4.
Materiale:

Modello in acciaio inox A2:
Corpo filettato e impugnatura a fungo 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
Molla di compressione 1.4310.

Modello in acciaio inox A4:
Corpo filettato, impugnatura a fungo e perno di bloccaggio 1.4404.
Versione:Modello in acciaio inox A2:
corpo filettato non trattato.
Impugnatura a fungo non trattata
Perno di bloccaggio temprato o non rettificato e non trattato.

Modello in acciaio inox A4:
corpo filettato non trattato.
Impugnatura a fugo non trattata o sabbiata
Perno di bloccaggio temprato, nichelato chimicamente o non trattato.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori 03089.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Particolarità:

RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089_A Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox 170 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Chiave
in acciaio
Impugnatura
a fungo
Perno di bloccaggioDD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-001903Aacciaio inox1.4034-temprato3M6x0,751434,5125103,580,84,510 18,48 €
03089-001004Aacciaio inox1.4034-temprato4M8x11843156134101612  17,61 €
03089-001105Aacciaio inox1.4034-temprato5M10x12150177155131,3512  15,05 €
03089-001206Aacciaio inox1.4034-temprato6M12x1,52559208176141,8614  17,78 €
03089-001308Aacciaio inox1.4034-temprato8M16x1,533772610238192,31535  24,90 €
03089-001410Aacciaio inox1.4034-temprato10M20x1,5338328122510222,81534 29,54 €
03089-001412Aacciaio inox1.4034-temprato12M20x1,5338728142512222,81539 49,25 €
03089-001516Aacciaio inox1.4034-temprato16M24x24010632182816273,22046 55,97 €
03089-111903Aacciaio inox1.4305-non temprato3M6x0,751434,5125103,580,84,510 18,48 €
03089-111004Aacciaio inox1.4305-non temprato4M8x11843156134101612  17,61 €
03089-111105Aacciaio inox1.4305-non temprato5M10x12150177155131,3512  15,05 €
03089-111206Aacciaio inox1.4305-non temprato6M12x1,52559208176141,8614  17,78 €
03089-111308Aacciaio inox1.4305-non temprato8M16x1,533772610238192,31535  24,90 €
03089-111410Aacciaio inox1.4305-non temprato10M20x1,5338328122510222,81534 29,54 €
03089-111412Aacciaio inox1.4305-non temprato12M20x1,5338728142512222,81539 49,25 €
03089-111516Aacciaio inox1.4305-non temprato16M24x24010632182816273,22046 55,97 €
03089-061903Aacciaio inox1.4404grezzonichelato3M6x0,751434,5125103,580,836,5 23,94 €
03089-061004Aacciaio inox1.4404grezzonichelato4M8x11843156134101715,5 22,82 €
03089-061105Aacciaio inox1.4404grezzonichelato5M10x12150177155131,3412,5 19,54 €
03089-061206Aacciaio inox1.4404grezzonichelato6M12x1,52559208176141,8714,5 23,08 €
03089-061308Aacciaio inox1.4404grezzonichelato8M16x1,533772610238192,31535 32,30 €
03089-061410Aacciaio inox1.4404grezzonichelato10M20x1,5338328122510222,81530 35,45 €
03089-061412Aacciaio inox1.4404grezzonichelato12M20x1,5338728142512222,81539 51,60 €
03089-061516Aacciaio inox1.4404grezzonichelato16M24x24010632182816273,22040 61,42 €
03089-171903Aacciaio inox1.4404grezzogrezzo3M6x0,751434,5125103,580,836,5 23,94 €
03089-171004Aacciaio inox1.4404grezzogrezzo4M8x11843156134101715,5 22,82 €
03089-171105Aacciaio inox1.4404grezzogrezzo5M10x12150177155131,3412,5 19,54 €
03089-171206Aacciaio inox1.4404grezzogrezzo6M12x1,52559208176141,8714,5 23,08 €
03089-171308Aacciaio inox1.4404grezzogrezzo8M16x1,533772610238192,31535 32,30 €
03089-171410Aacciaio inox1.4404grezzogrezzo10M20x1,5338328122510222,81530 35,45 €
03089-171412Aacciaio inox1.4404grezzogrezzo12M20x1,5338728142512222,81539 51,60 €
03089-171516Aacciaio inox1.4404grezzogrezzo16M24x24010632182816273,22040 61,42 €
03089-0619031Aacciaio inox1.4404sabbiatanichelato3M6x0,751434,5125103,580,836,5 23,94 €
03089-0610041Aacciaio inox1.4404sabbiatanichelato4M8x11843156134101715,5 22,82 €
03089-0611051Aacciaio inox1.4404sabbiatanichelato5M10x12150177155131,3412,5 19,54 €
03089-0612061Aacciaio inox1.4404sabbiatanichelato6M12x1,52559208176141,8714,5 23,08 €
03089-0613081Aacciaio inox1.4404sabbiatanichelato8M16x1,533772610238192,31535 32,30 €
03089-0614101Aacciaio inox1.4404sabbiatanichelato10M20x1,5338328122510222,81530 35,45 €
03089-0614121Aacciaio inox1.4404sabbiatanichelato12M20x1,5338728142512222,81539 51,60 €
03089-0615161Aacciaio inox1.4404sabbiatanichelato16M24x24010632182816273,22040 61,42 €
03089-1719031Aacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo3M6x0,751434,5125103,580,836,5 23,94 €
03089-1710041Aacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo4M8x11843156134101715,5 22,82 €
03089-1711051Aacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo5M10x12150177155131,3412,5 19,54 €
03089-1712061Aacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo6M12x1,52559208176141,8714,5 23,08 €
03089-1713081Aacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo8M16x1,533772610238192,31535 32,30 €
03089-1714101Aacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo10M20x1,5338328122510222,81530 35,45 €
03089-1714121Aacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo12M20x1,5338728142512222,81539 51,60 €
03089-1715161Aacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo16M24x24010632182816273,22040 61,42 €