norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C o della forma D.
Materiale:

Versione in acciaio:
Corpo filettato in acciaio automatico. Perno di bloccaggio 1.4305.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura a occhiello in materiale termoplastico.

Versione:Versione in acciaio:
corpo filettato passivato blu.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.

Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.

Impugnatura a occhiello grigio nerastro RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.
Nota:Durante il montaggio prestare attenzione alla coppia di serraggio max indicata.Su richiesta:Versioni speciali.Nota disegno:
Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado
Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Forma D: con incavo d'arresto, con controdado
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089-05_D Spina di posizione in acciaio o acciaio inox, con impugnatura a occhiello in plastica, Forma D 347 kB

Disegni

Spina di posizione in acciaio o acciaio inox, con impugnatura a occhiello in plastica, Forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Colore
componenti
DD1ABLL1L2L3Corsa
S
SW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-05-0404080Dacciaiogrigio nerastro RAL 70214M8205,344,51523,813481316122 8,25 €
03089-05-0415100Dacciaiogrigio nerastro RAL 70215M10256,752,21728,515510171,36127 8,83 €
03089-05-0426120Dacciaiogrigio nerastro RAL 70216M1230861,7203417612191,881515 9,43 €
03089-05-0438160Dacciaiogrigio nerastro RAL 70218M164010,7812645,323816242,381920 10,03 €
03089-05-0404081Dacciaiogrigio nerastro RAL 70214M8x1205,344,51523,813481316122 8,25 €
03089-05-0415101Dacciaiogrigio nerastro RAL 70215M10x1256,752,21728,515510171,36127 8,83 €
03089-05-0426121Dacciaiogrigio nerastro RAL 70216M12x1,530861,7203417612191,881515 9,43 €
03089-05-0438161Dacciaiogrigio nerastro RAL 70218M16x1,54010,7812645,323816242,381920 10,03 €
03089-05-040408084Dacciaiorosso traffico RAL 30204M8205,344,51523,813481316122 8,25 €
03089-05-041510084Dacciaiorosso traffico RAL 30205M10256,752,21728,515510171,36127 8,83 €
03089-05-042612084Dacciaiorosso traffico RAL 30206M1230861,7203417612191,881515 9,43 €
03089-05-043816084Dacciaiorosso traffico RAL 30208M164010,7812645,323816242,381920 10,03 €
03089-05-040408184Dacciaiorosso traffico RAL 30204M8x1205,344,51523,813481316122 8,25 €
03089-05-041510184Dacciaiorosso traffico RAL 30205M10x1256,752,21728,515510171,36127 8,83 €
03089-05-042612184Dacciaiorosso traffico RAL 30206M12x1,530861,7203417612191,881515 9,43 €
03089-05-043816184Dacciaiorosso traffico RAL 30208M16x1,54010,7812645,323816242,381920 10,03 €
03089-05-1404080Dacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70214M8205,344,51523,813481316122 9,90 €
03089-05-1415100Dacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70215M10256,752,21728,515510171,36127 10,55 €
03089-05-1426120Dacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70216M1230861,7203417612191,881515 11,21 €
03089-05-1438160Dacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70218M164010,7812645,323816242,381920 11,87 €
03089-05-1404081Dacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70214M8x1205,344,51523,813481316122 9,90 €
03089-05-1415101Dacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70215M10x1256,752,21728,515510171,36127 10,55 €
03089-05-1426121Dacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70216M12x1,530861,7203417612191,881515 11,21 €
03089-05-1438161Dacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70218M16x1,54010,7812645,323816242,381920 11,87 €
03089-05-140408084Dacciaio inoxrosso traffico RAL 30204M8205,344,51523,813481316122 9,90 €
03089-05-141510084Dacciaio inoxrosso traffico RAL 30205M10256,752,21728,515510171,36127 10,55 €
03089-05-142612084Dacciaio inoxrosso traffico RAL 30206M1230861,7203417612191,881515 11,21 €
03089-05-143816084Dacciaio inoxrosso traffico RAL 30208M164010,7812645,323816242,381920 11,87 €
03089-05-140408184Dacciaio inoxrosso traffico RAL 30204M8x1205,344,51523,813481316122 9,90 €
03089-05-141510184Dacciaio inoxrosso traffico RAL 30205M10x1256,752,21728,515510171,36127 10,55 €
03089-05-142612184Dacciaio inoxrosso traffico RAL 30206M12x1,530861,7203417612191,881515 11,21 €
03089-05-143816184Dacciaio inoxrosso traffico RAL 30208M16x1,54010,7812645,323816242,381920 11,87 €