norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C o della forma D.
Materiale:

Versione in acciaio:
Corpo filettato in acciaio automatico. Perno di bloccaggio 1.4305.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura a occhiello in materiale termoplastico.

Versione:Versione in acciaio:
corpo filettato passivato blu.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.

Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.

Impugnatura a occhiello grigio nerastro RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.
Nota:Durante il montaggio prestare attenzione alla coppia di serraggio max indicata.Su richiesta:Versioni speciali.Nota disegno:
Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado
Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Forma D: con incavo d'arresto, con controdado
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089-05_C Spina di posizione in acciaio o acciaio inox, con impugnatura a occhiello in plastica, Forma C 335 kB

Disegni

Spina di posizione in acciaio o acciaio inox, con impugnatura a occhiello in plastica, Forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Colore
componenti
DD1ABLL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-05-0304080Cacciaiogrigio nerastro RAL 70214M8205,344,51523,8134816122 8,13 €
03089-05-0315100Cacciaiogrigio nerastro RAL 70215M10256,752,21728,5155101,36127 8,72 €
03089-05-0326120Cacciaiogrigio nerastro RAL 70216M1230861,72034176121,881515 9,32 €
03089-05-0338160Cacciaiogrigio nerastro RAL 70218M164010,7812645,3238162,381920 9,90 €
03089-05-0304081Cacciaiogrigio nerastro RAL 70214M8x1205,344,51523,8134816122 8,13 €
03089-05-0315101Cacciaiogrigio nerastro RAL 70215M10x1256,752,21728,5155101,36127 8,72 €
03089-05-0326121Cacciaiogrigio nerastro RAL 70216M12x1,530861,72034176121,881515 9,32 €
03089-05-0338161Cacciaiogrigio nerastro RAL 70218M16x1,54010,7812645,3238162,381920 9,90 €
03089-05-030408084Cacciaiorosso traffico RAL 30204M8205,344,51523,8134816122 8,13 €
03089-05-031510084Cacciaiorosso traffico RAL 30205M10256,752,21728,5155101,36127 8,72 €
03089-05-032612084Cacciaiorosso traffico RAL 30206M1230861,72034176121,881515 9,32 €
03089-05-033816084Cacciaiorosso traffico RAL 30208M164010,7812645,3238162,381920 9,90 €
03089-05-030408184Cacciaiorosso traffico RAL 30204M8x1205,344,51523,8134816122 8,13 €
03089-05-031510184Cacciaiorosso traffico RAL 30205M10x1256,752,21728,5155101,36127 8,72 €
03089-05-032612184Cacciaiorosso traffico RAL 30206M12x1,530861,72034176121,881515 9,32 €
03089-05-033816184Cacciaiorosso traffico RAL 30208M16x1,54010,7812645,3238162,381920 9,90 €
03089-05-1304080Cacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70214M8205,344,51523,8134816122 9,76 €
03089-05-1315100Cacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70215M10256,752,21728,5155101,36127 10,43 €
03089-05-1326120Cacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70216M1230861,72034176121,881515 11,07 €
03089-05-1338160Cacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70218M164010,7812645,3238162,381920 11,74 €
03089-05-1304081Cacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70214M8x1205,344,51523,8134816122 9,76 €
03089-05-1315101Cacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70215M10x1256,752,21728,5155101,36127 10,43 €
03089-05-1326121Cacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70216M12x1,530861,72034176121,881515 11,07 €
03089-05-1338161Cacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70218M16x1,54010,7812645,3238162,381920 11,74 €
03089-05-130408084Cacciaio inoxrosso traffico RAL 30204M8205,344,51523,8134816122 9,76 €
03089-05-131510084Cacciaio inoxrosso traffico RAL 30205M10256,752,21728,5155101,36127 10,43 €
03089-05-132612084Cacciaio inoxrosso traffico RAL 30206M1230861,72034176121,881515 11,07 €
03089-05-133816084Cacciaio inoxrosso traffico RAL 30208M164010,7812645,3238162,381920 11,74 €
03089-05-130408184Cacciaio inoxrosso traffico RAL 30204M8x1205,344,51523,8134816122 9,76 €
03089-05-131510184Cacciaio inoxrosso traffico RAL 30205M10x1256,752,21728,5155101,36127 10,43 €
03089-05-132612184Cacciaio inoxrosso traffico RAL 30206M12x1,530861,72034176121,881515 11,07 €
03089-05-133816184Cacciaio inoxrosso traffico RAL 30208M16x1,54010,7812645,3238162,381920 11,74 €