norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C o della forma D.
Materiale:

Versione in acciaio:
Corpo filettato in acciaio automatico. Perno di bloccaggio 1.4305.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura a occhiello in materiale termoplastico.

Versione:Versione in acciaio:
corpo filettato passivato blu.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.

Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.

Impugnatura a occhiello grigio nerastro RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.
Nota:Durante il montaggio prestare attenzione alla coppia di serraggio max indicata.Su richiesta:Versioni speciali.Nota disegno:
Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado
Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Forma D: con incavo d'arresto, con controdado
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089-05_B Spina di posizione in acciaio o acciaio inox, con impugnatura a occhiello in plastica, Forma B 222 kB

Disegni

Spina di posizione in acciaio o acciaio inox, con impugnatura a occhiello in plastica, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Colore
componenti
DD1ABLL1L2L3Corsa
S
SW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-05-0204080Bacciaiogrigio nerastro RAL 70214M8205,344,51523,813481316122 8,13 €
03089-05-0215100Bacciaiogrigio nerastro RAL 70215M10256,752,21728,515510171,36127 8,72 €
03089-05-0226120Bacciaiogrigio nerastro RAL 70216M1230861,7203417612191,881515 9,32 €
03089-05-0238160Bacciaiogrigio nerastro RAL 70218M164010,7812645,323816242,381920 9,90 €
03089-05-0204081Bacciaiogrigio nerastro RAL 70214M8x1205,344,51523,813481316122 8,13 €
03089-05-0215101Bacciaiogrigio nerastro RAL 70215M10x1256,752,21728,515510171,36127 8,72 €
03089-05-0226121Bacciaiogrigio nerastro RAL 70216M12x1,530861,7203417612191,881515 9,32 €
03089-05-0238161Bacciaiogrigio nerastro RAL 70218M16x1,54010,7812645,323816242,381920 9,90 €
03089-05-020408084Bacciaiorosso traffico RAL 30204M8205,344,51523,813481316122 8,13 €
03089-05-021510084Bacciaiorosso traffico RAL 30205M10256,752,21728,515510171,36127 8,72 €
03089-05-022612084Bacciaiorosso traffico RAL 30206M1230861,7203417612191,881515 9,32 €
03089-05-023816084Bacciaiorosso traffico RAL 30208M164010,7812645,323816242,381920 9,90 €
03089-05-020408184Bacciaiorosso traffico RAL 30204M8x1205,344,51523,813481316122 8,13 €
03089-05-021510184Bacciaiorosso traffico RAL 30205M10x1256,752,21728,515510171,36127 8,72 €
03089-05-022612184Bacciaiorosso traffico RAL 30206M12x1,530861,7203417612191,881515 9,32 €
03089-05-023816184Bacciaiorosso traffico RAL 30208M16x1,54010,7812645,323816242,381920 9,90 €
03089-05-1204080Bacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70214M8205,344,51523,813481316122 9,76 €
03089-05-1215100Bacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70215M10256,752,21728,515510171,36127 10,43 €
03089-05-1226120Bacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70216M1230861,7203417612191,881515 11,07 €
03089-05-1238160Bacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70218M164010,7812645,323816242,381920 11,74 €
03089-05-1204081Bacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70214M8x1205,344,51523,813481316122 9,76 €
03089-05-1215101Bacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70215M10x1256,752,21728,515510171,36127 10,43 €
03089-05-1226121Bacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70216M12x1,530861,7203417612191,881515 11,07 €
03089-05-1238161Bacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70218M16x1,54010,7812645,323816242,381920 11,74 €
03089-05-120408084Bacciaio inoxrosso traffico RAL 30204M8205,344,51523,813481316122 9,76 €
03089-05-121510084Bacciaio inoxrosso traffico RAL 30205M10256,752,21728,515510171,36127 10,43 €
03089-05-122612084Bacciaio inoxrosso traffico RAL 30206M1230861,7203417612191,881515 11,07 €
03089-05-123816084Bacciaio inoxrosso traffico RAL 30208M164010,7812645,323816242,381920 11,74 €
03089-05-120408184Bacciaio inoxrosso traffico RAL 30204M8x1205,344,51523,813481316122 9,76 €
03089-05-121510184Bacciaio inoxrosso traffico RAL 30205M10x1256,752,21728,515510171,36127 10,43 €
03089-05-122612184Bacciaio inoxrosso traffico RAL 30206M12x1,530861,7203417612191,881515 11,07 €
03089-05-123816184Bacciaio inoxrosso traffico RAL 30208M16x1,54010,7812645,323816242,381920 11,74 €