norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Forma C e F:
sfera in acciaio, snodo sferico femmina acciaio da bonifica.
Forma G e J:
sfera acciaio da bonifica, snodo sferico femmina acciaio.
Versione:Forma C ed F:
sfera temprata e brunita, snodo sferico femmina fosfatato.
Forma G e J:
sfera fosfatata, snodo sferico femmina temprato e brunito.
Nota:I supporti oscillanti trovano impiego come battute, supporti e pressori nella costruzione di attrezzi.
Dopo aver scaricato la forza, la superficie di appoggio ritorna nella posizione di partenza.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Nota disegno:
Forma C: con filettatura esterna, sfera spianata, piatta
Forma F: con filettatura esterna, sfera spianata, con zigrinatura
Forma G: con supporto di accoppiamento, sfera spianata, piatta
Forma J: con supporto di accoppiamento, sfera spianata, con zigrinatura
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 02081 Supporti oscillanti con ritorno automatico 164 kB

Disegni (sintesi completa)

Supporti oscillanti con ritorno automatico
Supporti oscillanti con ritorno automatico

Supporti basculanti, ritorno automatico, forma C, con filettatura esterna, sfera spianata, piana

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti basculanti, ritorno automatico, forma C, con filettatura esterna, sfera spianata, piana

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3HESW1Ø sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
02081-106C9M671311,51098 33,20 €
02081-108C12M89,51815131216 33,20 €
02081-110C15M10142521,9191732 46,12 €
02081-112C18M12203631,2272564 46,12 €
02081-116C24M16224034,6302890 46,12 €

Supporti basculanti, ritorno automatico, forma F, con filettatura esterna, sfera spianata, con zigrinatura

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti basculanti, ritorno automatico, forma F, con filettatura esterna, sfera spianata, con zigrinatura

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3HESW1Ø sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
02081-306F9M671311,51098 41,91 €
02081-308F12M89,51815131216 58,43 €
02081-310F15M10142521,9191732 58,43 €
02081-312F18M12203631,2272564 58,43 €
02081-316F24M16224034,6302890 71,46 €

Supporti basculanti, ritorno automatico, forma G, con supporto di accoppiamento, sfera spianata, piana

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti basculanti, ritorno automatico, forma G, con supporto di accoppiamento, sfera spianata, piana

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD2D3HETSW1SW2Ø sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
02081-403GM391311,5510698 31,13 €
02081-404GM412181561381216 42,34 €
02081-405GM5182521,9819101732 54,08 €
02081-406GM6263631,21027162564 55,10 €
02081-408GM8304034,61230172890 57,85 €

Supporti basculanti, ritorno automatico, forma J, con supporto di accoppiamento, sfera spianata, con zigrinatura

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti basculanti, ritorno automatico, forma J, con supporto di accoppiamento, sfera spianata, con zigrinatura

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD2D3HETSW1SW2Ø sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
02081-603JM391311,5510698 40,28 €
02081-604JM412181561381216 54,08 €
02081-605JM5182521,9819101732 68,43 €
02081-606JM6263631,21027162564 70,32 €
02081-608JM8304034,61230172890 71,02 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83