norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Supporti oscillanti angolo di inclinazione 14° e 20°
02001

Supporti oscillanti angolo di inclinazione 14° e 20°

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio.
Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Forma M con inserto di metallo duro.
Versione:Corpo brunito, sfera non trattata.Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.
Brevetto depositato.
Nella filettatura D2 è possibile avvitare o incollare perni filettati o viti prigioniere. Un modo semplice per creare un supporto oscillante con filettatura esterna.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:- Il supporto oscillante è orientabile.
- Sostegno di carichi elevati.
- L'o-ring integrato impedisce l'infiltrazione di sporco e di particelle estranee. Ciò garantisce un funzionamento sicuro.
Nota disegno:
Forma C: sfera spianata, liscia
Forma M: sfera spianata, con zigrinatura in metallo duro
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 02001 Supporti oscillanti angolo di inclinazione 14° e 20° 221 kB

Disegni (sintesi completa)

Supporti oscillanti angolo di inclinazione 14° e 20°

Supporti oscillanti, angolo di inclinazione 14° e 20°, forma C, sfera spianata, piana

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti, angolo di inclinazione 14° e 20°, forma C, sfera spianata, piana

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaαD1D2D3HH2TESWØ sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
02001-1061C14°12M6717,512,5619,6171014 57,48 €
02001-106C14°16M6717,5-619,6171014 57,58 €
02001-108C20°22M81126-927,7241634 57,58 €
02001-1101C20°18M10112620927,7241634 76,16 €
02001-110C20°22M101126-927,7241634 76,23 €
02001-112C20°22M121126-927,7241634 76,23 €
02001-1161C20°26M161840301541,6362590 105,13 €
02001-116C20°34M161840-1541,6362590 104,82 €
02001-120C20°34M201840-1541,6362590 104,82 €

Supporti oscillanti, angolo di inclinazione 14° e 20°, forma M, sfera spianata, con zigrinatura in metallo duro

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti, angolo di inclinazione 14° e 20°, forma M, sfera spianata, con zigrinatura in metallo duro

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaαD1D2D3D4HH1H2ETØ sferaSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
02001-9061M14°12M67517,50,612,519,66101714 77,97 €
02001-906M14°16M67517,50,6-19,66101714 77,83 €
02001-908M20°22M8117,5260,8-27,79162434 77,83 €
02001-9101M20°18M10117,5260,82027,79162434 100,56 €
02001-910M20°22M10117,5260,8-27,79162434 100,11 €
02001-912M20°22M12117,5260,8-27,79162434 100,11 €
02001-9161M20°26M161813400,93041,615253690 129,81 €
02001-916M20°34M161813400,9-41,615253690 129,78 €
02001-920M20°34M201813400,9-41,615253690 129,78 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83