norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Supporti oscillanti con o-ring e inserti intercambiabili
02003

Supporti oscillanti con o-ring e inserti intercambiabili

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo: acciaio da bonifica.
Sfera: acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Inserto:
Forma C, F, M acciaio per utensili.
Forma K in POM.
Forma E: acciaio inox.
Forma O acciaio inox con superficie diamantata.
Forma P acciaio inox con superficie in poliuretano.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, non trattata.
Impiego:
forma C, F temprato e brunito.
Forma M con zigrinatura in metallo duro, brunito.
Forma K in colore bianco.
Forma E temprata, non trattata.
Forma O con superficie simile a grana abrasiva 100.
Forma P con superficie in poliuretano Durezza 60° Shore.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.
Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:Maggiore efficienza grazie agli inserti intercambiabili.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e di particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
Nota disegno:
Forma C: inserto in acciaio spianato, liscio
Forma E: inserto in acciaio inox spianato, liscio
Forma F: inserto spianato, con zigrinatura
Forma K: inserto POM spianato, liscio
Forma M: inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro
Forma O: inserto in acciaio inox con superficie diamantata
Forma P: inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 02003 Supporti oscillanti con o-ring e inserti intercambiabili 701 kB

Disegni (sintesi completa)

Supporti oscillanti con o-ring e inserti intercambiabili

Supporti oscillanti con O-ring e inserti intercambiabili, forma C, inserto in acciaio spianato,
piano

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti con O-ring e inserti intercambiabili, forma C, inserto in acciaio spianato, 
piano

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2D3HH1H2TØ sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per inserto in acciaio
CADAcc.PrezzoOrdinare
02003-117X022C17M610224107132807113-10108  69,01 €
02003-119X024C19M812244108153907113-12108  75,70 €
02003-124X028C24M1016284108205807113-16108  80,27 €
02003-130X030C30M1220304109239507113-20108  88,88 €
02003-136X036C36M122536410112813607113-25108  106,01 €

Supporti oscillanti con O-ring e inserti intercambiabili, forma E, inserto in acciaio inox spianato, piano

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti con O-ring e inserti intercambiabili, forma E, inserto in acciaio inox spianato, piano

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2D3HH1H2TØ sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per inserto
in acciaio inox
CADAcc.PrezzoOrdinare
02003-217X022E17M610224107132807113-10102 69,22 €
02003-219X024E19M812244108153907113-12102 75,75 €
02003-224X028E24M1016284108205807113-16102 80,66 €
02003-230X030E30M1220304109239507113-20102 91,74 €
02003-236X036E36M122536410112813607113-25102 109,11 €

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring e inserti intercambiabili, forma M, inserto spianato, con zigrinatura

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring e inserti intercambiabili, forma M, inserto spianato, con zigrinatura

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2D3HH1H2TØ sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per inserto
CADAcc.PrezzoOrdinare
02003-317X022F17M610224107132807113-1010  79,12 €
02003-319X024F19M812244108153907113-1210  85,65 €
02003-324X028F24M1016284108205807113-1610  95,04 €
02003-330X030F30M1220304109239507113-2010  105,52 €
02003-336X036F36M122536410112813607113-2510  127,50 €

Supporti oscillanti con O-ring e inserti intercambiabili, forma K, inserto POM spianato, piano

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti con O-ring e inserti intercambiabili, forma K, inserto POM spianato, piano

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2D3HH1H2TØ sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. d'ordine
per inserto POM
CADAcc.PrezzoOrdinare
02003-717X022K17M61022410713407113-10109  68,51 €
02003-719X024K19M81224410815707113-12109  75,26 €
02003-724X028K24M1016284108201407113-16109  79,87 €
02003-730X030K30M1220304109232707113-20109  88,60 €
02003-736X036K36M12253641011284707113-25109  105,49 €

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring e inserti intercambiabili, forma M, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring e inserti intercambiabili, forma M, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2D3D4HH1H2TØ sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per inserto
CADAcc.PrezzoOrdinare
02003-917X022M17M6107,9224107132807113-10107  79,38 €
02003-919X024M19M8129,5244108153907113-12107  85,91 €
02003-924X028M24M101612,7284108205807113-16107  95,21 €
02003-930X030M30M122015,9304109239507113-20107  106,50 €
02003-936X036M36M12251936410112813607113-25107  132,79 €

Supporti oscillanti con O-ring e inserti rimovibili, forma O, inserto in acciaio inox con superficie diamantata

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti con O-ring e inserti rimovibili, forma O, inserto in acciaio inox con superficie diamantata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2D3HH1H2TØ sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. d'ordine
per inserto in acciaio inox
Superficie diamantata
CADAcc.PrezzoOrdinare
02003-517X022O17M610224107132807113-10105 72,61 €
02003-519X024O19M812244108153907113-12105 80,40 €
02003-524X028O24M1016284108205807113-16105 88,11 €
02003-530X030O30M1220304109239507113-20105 100,07 €
02003-536X036O36M122536410112813607113-25105 119,95 €

Supporti oscillanti con O-ring e inserti rimovibili, forma P, inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti con O-ring e inserti rimovibili, forma P, inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2D3D4HH1H2TØ sferaN. d'ordine
per inserto in acciaio inox
Superficie in poliuretano
CADAcc.PrezzoOrdinare
02003-617X024P17M610102461271307113-10126 72,32 €
02003-619X026P19M812132661281507113-12126 79,52 €
02003-624X030P24M1016163061282007113-16126 86,46 €
02003-630X032P30M1220213261292307113-20126 98,93 €
02003-636X038P36M12252738612112807113-25126 118,09 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83