norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Elementi di centraggio in ceramica avanzata estremamente robusti

Indietro
Novità norelem:

Elementi di centraggio in ceramica avanzata estremamente robusti

Per i costruttori di macchine e impianti offrono il vantaggio di una durata di vita notevolmente più lunga rispetto ai perni in metallo.

Perni d'appoggio ed elementi di centraggio devono affrontare notevoli sollecitazioni e devono soprattutto essere molto robusti. Per questo motivo norelem offre d'ora in poi queste parti standard anche in una versione realizzata in ceramica avanzata estremamente resistente. Hanno una durata di vita molto più lunga rispetto ai perni in materiali convenzionali.

Minore usura, elevata resistenza all'abrasione, stabilità alla temperatura e neutralità alle frequenze: sono questi i vantaggi che contraddistinguono i nuovi perni di posizionamento gli elementi di centraggio in ceramica avanzata. I settori dell'ingegneria meccanica e della costruzione di impianti ne traggono particolare vantaggio - la ceramica sta diventando sempre più popolare in questo settore.

norelem ha aggiunto alla sua gamma di prodotti i perni d'appoggio e gli elementi di centraggio in ceramica tecnica ad alte prestazioni estremamente resistente.

Gli utenti troveranno nella gamma di prodotti di norelem, oltre ai perni d'appoggio e gli elementi di centraggio, anche spine cilindriche, chiavette e bussole di guida in ceramica avanzata.

norelem dispone nella sua gamma anche di spine cilindriche, chiavette e bussole di guida di ceramica tecnica ad alte prestazioni.

I perni d'appoggio e gli elementi di centraggio sono robusti perché sono realizzati con l'innovativo materiale Cerazur®. Cerazur® è un composto metallo-ceramico e quindi estremamente resistente agli urti e molto rigido. L'ossido di zirconio è alla base di questo materiale: Si tratta di un materiale inorganico in polvere che viene modellato sotto pressione. Viene poi macinato, fresato nel processo di pre-sinterizzazione e infine sinterizzato. Nella fase di finitura, i pezzi in lavorazione vengono poi rettificati per ottenere le loro esatte dimensioni standardizzate.

Breve profilo aziendale
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 70.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.
Caratteri: 799

Riproduzione gratuita, richiedere copia saggio