norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Chiave dinamometrica per sistema di bloccaggio modulare a 5 assi
96662

Chiave dinamometrica per sistema di bloccaggio modulare a 5 assi

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie: cromatura duraNota:Set chiave dinamometrica 4-40:
+/- 2% Precisione di sgancio dal valore di scala (in direzione di azionamento)
Strumenti di misurazione classe Premium altamente precisi – per massime esigenze
Strutture in acciaio robuste e resistenti con cromatura dura dalla forma slanciata
Sicuro: - tattile (sgancio a breve tratto)
- acustico (elemento pieghevole)
Dente di arresto facile da usare.
Facile da usare (kit di riparazione cricchetto per montaggio in proprio ideato per la clientela)
Leva di commutazione integrata
Regolazione del valore di coppia desiderato rapida e sicura mediante rotazione della maniglia
Pulsante per blocco aggiuntivo della regolazione
Impugnatura di forma ergonomica con collare per ridurre il pericolo di scivolamento e ferimento
Suddivisione accurata della scala
Con numero di serie e taratura
Superficie: cromatura dura
DIN EN ISO 6789-2:2017, Tubo quadro a norma DIN 3120, ISO 1174-1

Dettagli dente di arresto per innesto:
20 denti, max. 40Nm
Presa di forza 6,3 = 1/4 Zoll
Tubo quadro a norma DIN 3120, ISO 1174-1
Fucinato a stampo
Superficie cromata

Nota per dente di arresto inserimento:
Grazie al cambio rapido del dente di arresto inserimento nella chiave dinamometrica e possibile garantire la precisione del 2% in entrambe le direzioni.

Bussole di serraggio cacciavite:
Superficie TiN
DIN 7422
Tubo quadro 1/4 pollice
compatibile con dente di arresto

Suggerimento:
Intervalli di controllo di chiavi dinamometriche, con limite superiore attorno ai 5.000 cambi di carico.
Principio di funzionamento:Funzionamento delle impugnature chiave dinamometrica
Tirare indietro l'impugnatura di ca. 8 cm per sbloccare.
Continuare a ruotare l'impugnatura fino alla coppia desiderata.
Quindi ruotare indietro l'impugnatura di un breve pezzo per bloccare.
FornituraSet con:
Chiave dinamometrica
Dente di arresto per innesto
Inserto cacciavite SW4
Inserto cacciavite SW6
Inserto cacciavite SW8
Compatibile conSistema di bloccaggio modulare a 5 assi 80
Sistema di bloccaggio modulare a 5 assi 50
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 96662 Chiave dinamometrica per sistema di bloccaggio modulare a 5 assi 128 kB

Disegni

Chiave dinamometrica per sistema di bloccaggio modulare a 5 assi

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneVersione 1Tipo di
prodotto
Coppia
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
96662-01Chiave Dinamometricasetimpugnatura girevole4 - 40 537,05 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83