norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
UNILOCK Modulo base 5 assi VARIO Sistema da 80 mm
42201-15

UNILOCK Modulo base 5 assi VARIO Sistema da 80 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota:Con il modulo base 5 assi UNILOCK VARIO sono possibili posizioni flessibili per il serraggio di pezzi da lavorare e dispositivi.
Il modulo base VARIO può essere fissato tramite la guida nella base con uno o due bulloni di fissaggio UNILOCK. Se si impiegano due bulloni di fissaggio, la guida viene inserita tra i bulloni di fissaggio e può essere spostata in avanti e indietro solo lungo la linea dei bulloni di fissaggio. Utilizzando un solo bullone di fissaggio UNILOCK, il modulo base VARIO può essere ruotato liberamente. La posizione viene fissata con la vite a testa esagonale posteriore. In questo modo è possibile ottenere dimensioni variabili di calibro. Questo modulo di base viene spesso utilizzato come terzo o quarto punto di serraggio.

Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M10, M12, M16 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M10) 35.000 N
- forza di serraggio (M12) 50.000 N
- forza di serraggio (M16) 75.000 N
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9

I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.

Le dimensioni universali dei bulloni di serraggio del sistema di serraggio modulare a 5 assi 80 e la compatibilità con il sistema di serraggio pneumatico a punto zero garantiscono un'ampia gamma di applicazioni.
Dati tecnici:- Forza di trazione 15 kN.
- Coppia di serraggio 15 Nm.
- Precisione di ripetibilità ≤ 0,005 mm.
Vantaggi:Modulo base regolabile, flessibilità d'uso.
- Azionamento meccanico.
- Posizionamento tramite cono corto.
- Elevata forza di trazione.
- Tempi di allestimento ottimizzati.
Accessori:Bullone di fissaggio 42208, 42209, 42210, 42211.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 42201-15 UNILOCK Modulo base 5 assi VARIO Sistema da 80 mm 282 kB

Disegni

UNILOCK Modulo base 5 assi VARIO Sistema da 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineL

BHSWCoppia di
serraggio
max. Nm
Forza di trazione
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
42201-15-1359812501359812561515 1.581,25 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83