norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Bulloni di fissaggio centranti UNILOCK dimensione del sistema 80 mm
42214

Bulloni di fissaggio centranti UNILOCK dimensione del sistema...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Nota:Con i bulloni di fissaggio centranti si possono posizionare i moduli base sulla tavola della macchina.
I bulloni di fissaggio centranti possono essere fissati negli adattatori per pinze di serraggio. Mediante il mandrino/controllore della macchina si definisce la posizione del modulo.

Può essere utilizzato con attacchi Weldon, Whistle Notch e con adattatori per pinze di serraggio.
Precisione di ripetibilità: < 0,021mm
Precisione di posizionamento: < 0,049mm

Funzione di ammortizzatore per proteggere il mandrino della macchina
Corsa di smorzamento: 5,4mm
Attenzione: se si supera la corsa di smorzamento di 5,4 mm, la macchina potrebbe subire danni.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 42214 Bulloni di fissaggio centranti UNILOCK dimensione del sistema 80 mm 158 kB

Disegni

Bulloni di fissaggio centranti UNILOCK dimensione del sistema 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniCADAcc.PrezzoOrdinare
41296-1240vedere il disegno 466,90 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83