norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Elementi di sollevamento per moduli di serraggio, UNILOCK ESM 138-C
42780-50

Elementi di sollevamento per moduli di serraggio, UNILOCK ESM...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:I rialzi dei moduli possono essere montati sui moduli di serraggio UNILOCK tramite due interfacce di cambio a punto zero. Il montaggio è possibile con un interasse di 200 mm tra due moduli di serraggio. I rialzi modulari garantiscono l'inserimento rapido e ripetibile di attrezzature o pezzi nel vano macchina. I sistemi di serraggio offrono un accesso ottimale per la lavorazione dei pezzi grazie alle interfacce di cambio rialzate o angolate. Inoltre, l'uso dei rialzi modulari garantisce un allineamento centrale all'interno dell'area di lavoro della macchina.
È possibile una lavorazione su più lati tramite il posizionamento orientato della configurazione di serraggio.
Materiale:Corpo base in acciaio per utensili.
Modulo di serraggio in acciaio da cementazione.
Versione:Modulo di serraggio superfici funzionali cementate e rettificate.Nota:Le elevate forze di serraggio sono generate dal gruppo molla integrato (l'unità è serrata senza pressione).
Il processo di rilascio è pneumatico.
Anche in caso di calo della pressione o fluttuazioni dell'alimentazione di aria compressa, la piena forza di richiamo viene mantenuta.

Tutti i moduli di serraggio includono la funzione turbo di serie. Un breve impulso d'aria sull'attacco dell'aria "Turbo" aumenta sensibilmente la forza di richiamo normale generata con le molle. In questo modo, i moduli di serraggio sono adatti anche per le lavorazioni pesanti.

Si consiglia di utilizzare la funzione turbo per ottenere la massima forza di richiamo.

Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M10, M12, M16 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M10) 35.000 N
- forza di serraggio (M12) 50.000 N
- forza di serraggio (M16) 75.000 N
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762-12.9

I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.

I bulloni di fissaggio di dimensioni uniformi per tutti i moduli di serraggio e la compatibilità con il sistema di serraggio modulare a 5 assi 80 permettono un'ampia versatilità di impiego.
Dati tecnici:- Forza di trazione con turbo di 25 kN.
- Pressione sistema: 6bar, aria oliata.
- Precisione di ripetibilità ≤0,005 mm.
- Collegamento opzionale per aria di pulizia.
Range di temperatura: Da +5 °C a +60 °C.Vantaggi:- Funzione Turbo di serie.
- Precisione di ripetibilità ≤ 0,005 mm.
- Posizionamento tramite cono corto.
- Elevate forze di richiamo.
- Ottimizzazione dei tempi di allestimento.
Accessori:Bullone di fissaggio 42208
Perno di protezione per moduli di serraggio 42796
Copertura per moduli di serraggio 42796
Nota disegno:
1) Filettatura di montaggio per staffa di sollevamento, per bilanciare la distribuzione del peso durante la rotazione
2) Attacco aria G1/8, funzione turbo
3) Attacco aria G1/8, apertura
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 42780-50 Elementi di sollevamento per moduli di serraggio, UNILOCK ESM 138-C 256 kB

Disegni

Elementi di sollevamento per moduli di serraggio, UNILOCK ESM 138-C

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1B2B3B4D

D1HH1H2H3H4H5LL1L2L3L4P=Pressione
d'esercizio
bar
Forza di trazione
con Turbo
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
42780-50-138150113810055107,6551381211503563,5352183382001256253625 3.379,85 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83