norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Bullone di serraggio di compensazione UNILOCK 
Dimensione sistema 80 mm
42208-05

Bullone di serraggio di compensazione UNILOCK Dimensione...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inossidabile.Versione:Superfici funzionali rettificate. Nota:I bulloni di serraggio di compensazione UNILOCK sono adatti per il serraggio e il posizionamento di pezzi e dispositivi.
I bulloni di fissaggio possono essere avvitati con il pezzo intercambiabile e adattati ai vari moduli di base.

Con il tipo di forma asse X è possibile compensare una differenza di ± 1 mm nella distanza tra due punti in una direzione.
Con il tipo di forma asse XY è possibile compensare una differenza di ± 1 mm nella distanza tra due punti in tutte le direzioni.

I bulloni di serraggio di compensazione UNILOCK, abbinati a viti di fissaggio M10, consentono di ottenere forze di serraggio fino a 35.000 N.

Altri bulloni di fissaggio della stessa dimensione del sistema sono disponibili nei modelli 42208, 42209, 42210 e 42208 con gambo filettato.
Montaggio:Vedere il profilo di installazione.Vantaggi:Compensazione dell'interasse di ±1 mm possibile in una/tutte le direzioni.Fornitura1x bullone di serraggio di compensazione UNILOCK con vite di fissaggio.Nota disegno:
1) Precisione di ripetibilità <0,05 mm
2) Compensazione dell'interasse ±1 mm
3) Contorno di montaggio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 42208-05 Bullone di serraggio di compensazione UNILOCK Dimensione sistema 80 mm 201 kB

Disegni

Bullone di serraggio di compensazione UNILOCK 
Dimensione sistema 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipo
di stampo
FormaD

D1GHH1H2H3H4H5CADAcc.PrezzoOrdinare
42208-05-1402503101Asse XA39,525M1035,1142,93,51823 279,24 €
42208-05-1402503102Asse XYA39,525M1035,1142,93,51823 249,85 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83