norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Adattatore di riduzione UNILOCK per sistema da 138 mm
42209-10

Adattatore di riduzione UNILOCK per sistema da 138 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in acciaio per utensili.
Perni di serraggio in acciaio da cementazione.
Versione:Corpo base morbido, superfici funzionali rettificate.
Perno di serraggio ossidato. Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota:Gli adattatori di riduzione UNILOCK sono adatti per il serraggio e il posizionamento del pezzo. Gli adattatori di riduzione possono essere avvitati al pezzo e montati insieme sui moduli di serraggio pneumatici. Nota disegno:
1) Vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762
2) Bullone di serraggio di centraggio = forma A
Bullone di serraggio di compensazione = forma B
Bullone di serraggio = forma C
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 42209-10 Adattatore di riduzione UNILOCK per sistema da 138 mm 161 kB

Disegni

Adattatore di riduzione UNILOCK per sistema da 138 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
D

D1D2D3HH1H2H3CADAcc.PrezzoOrdinare
42209-10-113810010ACentraggio1388025M1010025,5510 565,01 €
42209-10-213810010Bperno differenziale1388025M1010025,5510 587,51 €
42209-10-313810010CBullone Di Fissaggio1388025M1010025,5510 541,32 €
42209-10-113810012ACentraggio1388025M1210028510 565,01 €
42209-10-213810012Bperno differenziale1388025M1210028510 587,51 €
42209-10-313810012CBullone Di Fissaggio1388025M1210028510 541,32 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83