norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Perno di serraggio a coda di rondine UNILOCK 
Dimensione sistema 80 mm
42208-10

Perno di serraggio a coda di rondine UNILOCK Dimensione...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Nota:I bulloni di serraggio di compensazione a coda di rondine UNILOCK sono adatti per il serraggio e il posizionamento di pezzi e dispositivi.
I bulloni di fissaggio possono essere avvitati con il pezzo intercambiabile e adattati ai vari moduli di base.
Non è necessaria alcuna filettatura per il fissaggio del bullone di serraggio, poiché ciò avviene tramite la coda di rondine su un bordo di serraggio del pezzo da lavorare.

È possibile raggiungere forze di serraggio fino a 15.000 N.
Per il montaggio del bullone di serraggio è necessario rispettare le seguenti coppie di serraggio:
- materiali in acciaio: 55 Nm.
- materiai in alluminio: 17 Nm.

La funzione turbo dei moduli di serraggio non deve essere utilizzata quando si utilizzano i bulloni di fissaggio a coda di rondine UNILOCK.

Quando si avvitano più volte i bulloni di fissaggio a coda di rondine (interfaccia centrata con precisione), è necessario osservare l'allineamento delle superfici del cursore. Il bullone di serraggio a coda di rondine della forma B deve avere un allineamento della guida di 90° rispetto alla superficie del cursore.
Montaggio:Vedere il profilo di installazione.Vantaggi:- Non è necessaria alcuna filettatura di fissaggio nel pezzo.
- Profondità di installazione ridotta grazie alla coda di rondine.
Fornitura1x bullone di serraggio a coda di rondine UNILOCK con vite di fissaggio.Nota disegno:
1) Avvitamento singolo, interfaccia persa
2) Avvitamento multiplo, interfaccia di centraggio precisa

a) Albero di verifica. Controllo con sfere
b) sfere
c) per superficie del cursore
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 42208-10 Perno di serraggio a coda di rondine UNILOCK Dimensione sistema 80 mm 298 kB

Disegni

Perno di serraggio a coda di rondine UNILOCK 
Dimensione sistema 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1D2HH1H2H3SWCADAcc.PrezzoOrdinare
42208-10-140320308A39,53235,1353,23,33,58 296,39 €
42208-10-240320308B39,53235,1353,23,33,58 320,90 €
42208-10-340320308C39,53235,1353,23,33,58 290,27 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83