|
|
24240-01Unità cuscinetto con supporto ritto SP, alloggiamento in acciaio... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alloggiamento 1.4301.
Cuscinetto acciaio inox 1.4112.
Inserto del cuscinetto radente POM. Versione:Inserto del cuscinetto radente bianco. Elementi in acciaio inox non trattati. Nota:I corpi in acciaio inox hanno lo stesso campo di applicazione degli alloggiamenti di cuscinetti standard dei più noti produttori di cuscinetti e possono quindi essere utilizzati e sostituiti in costruzioni esistenti.Nota disegno:1) cuscinetto a sfere 2) cuscinetto radente Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale componenti | Alloggiamento | D | H1 | B | H | E | L | L1 | D3 | E1 | H2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
24240-01-12201 | acciaio inox | 201 | 12 | 33,3 | 126,1 | 64,4 | 95 | 38,2 | 31 | 13 | 19 | 15 |  | | 68,43 € | | 24240-01-15202 | acciaio inox | 202 | 15 | 33,3 | 126,1 | 64,4 | 95 | 38,2 | 31 | 13 | 19 | 15 |  | | 65,67 € | | 24240-01-20204 | acciaio inox | 204 | 20 | 33,3 | 126,1 | 64,4 | 95 | 38,2 | 31 | 13 | 19 | 15 |  | | 61,08 € | | 24240-01-25205 | acciaio inox | 205 | 25 | 36,5 | 140,6 | 69,7 | 105 | 38,2 | 34 | 13 | 19 | 15,7 |  | | 68,53 € | | 24240-01-30206 | acciaio inox | 206 | 30 | 43 | 165 | 83,2 | 121 | 48,2 | 38,1 | 17 | 21 | 18,3 |  | | 98,64 € | | 24240-01-35207 | acciaio inox | 207 | 35 | 47,6 | 167 | 94 | 127 | 48 | 42,9 | 17 | 21 | 19 |  | | 116,55 € | | 24240-01-40208 | acciaio inox | 208 | 40 | 49,2 | 184 | 100 | 137 | 54 | 49,2 | 17 | 23 | 19 |  | | 136,30 € | | 24240-01-112201 | Pom | 201 | 12 | 33,3 | 126,1 | 64,4 | 95 | 38,2 | 31 | 13 | 19 | 15 |  | | 68,43 € | | 24240-01-115202 | Pom | 202 | 15 | 33,3 | 126,1 | 64,4 | 95 | 38,2 | 31 | 13 | 19 | 15 |  | | 65,67 € | | 24240-01-120204 | Pom | 204 | 20 | 33,3 | 126,1 | 64,4 | 95 | 38,2 | 31 | 13 | 19 | 15 |  | | 61,08 € | | 24240-01-125205 | Pom | 205 | 25 | 36,5 | 140,6 | 69,7 | 105 | 38,2 | 34 | 13 | 21 | 18,3 |  | | 68,53 € | | 24240-01-130206 | Pom | 206 | 30 | 43 | 165 | 83,2 | 121 | 48,2 | 38,1 | 17 | 21 | 19 |  | | 98,64 € | | 24240-01-135207 | Pom | 207 | 35 | 47,6 | 167 | 94 | 127 | 48 | 42,9 | 17 | 21 | 19 |  | | 116,55 € | | 24240-01-140208 | Pom | 208 | 40 | 49,2 | 184 | 100 | 137 | 54 | 49,2 | 17 | 23 | 19 |  | | 136,30 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|