|
|
24200Unità di supporto - supporto ritto UCP |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in ghisa grigia. Cuscinetti in acciaio per cuscinetti volventi 100Cr6. Guarnizione in gomma NBR.Versione:Alloggiamento verniciato.Nota:L'unità di supporto è composta da un cuscinetto a sfera a una corona con un anello esterno convesso montato in un alloggiamento. Grazie alla superficie esterna convessa del cuscinetto, gli errori di allineamento dell'albero possono essere compensati. I cuscinetti sono prodotti con una tolleranza positiva. Utilizzando alberi con tolleranze h si avranno accoppiamenti provvisori e di scorrimento. Il fissaggio dell'albero avviene mediante perni filettati nell'anello interno.
Con un uso normale, le unità di supporto non necessitano di manutenzione grazie alla lubrificazione permanente apportata. Qualora condizioni ambientali difficili dovessero rendere necessaria una successiva lubrificazione, può essere inserito del lubrificante mediante l'apposito nipplo.
Tutte le dimensioni dell'alloggiamento sono nominali e vanno rispettate le tolleranze di colata.Range di temperatura: Da -15 °C a +100 °C.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Cuscinetto | Alloggiamento | D | A1 | B | D3 | E | E1 | H | H1 | H2 | L | L1 | α | Vite/i di fissaggio | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
24200-12201 | UC 201 | P 201 | 12 | 12,7 | 127 | 13 | 95 | 19 | 65 | 30,2 | 14 | 38 | 31 | 10° | M10 |  | | 17,92 € | | 24200-15202 | UC 202 | P 202 | 15 | 12,7 | 127 | 13 | 95 | 19 | 65 | 30,2 | 14 | 38 | 31 | 10° | M10 |  | | 17,58 € | | 24200-17203 | UC 203 | P 203 | 17 | 12,7 | 127 | 13 | 95 | 19 | 65 | 30,2 | 14 | 38 | 31 | 10° | M10 |  | | 17,04 € | | 24200-20204 | UC 204 | P 204 | 20 | 12,7 | 127 | 13 | 95 | 19 | 65 | 33,3 | 14 | 38 | 31 | 10° | M10 |  | | 13,64 € | | 24200-25205 | UC 205 | P 205 | 25 | 14,3 | 140 | 13 | 105 | 19 | 71 | 36,5 | 15 | 38 | 34 | 10° | M10 |  | | 13,67 € | | 24200-30206 | UC 206 | P 206 | 30 | 15,9 | 165 | 17 | 121 | 20 | 84 | 42,9 | 17 | 44 | 38,1 | 10° | M14 |  | | 19,27 € | | 24200-35207 | UC 207 | P 207 | 35 | 17,5 | 167 | 17 | 127 | 20 | 93 | 47,6 | 18 | 48 | 42,9 | 10° | M14 |  | | 23,33 € | | 24200-40208 | UC 208 | P 208 | 40 | 19 | 184 | 17 | 137 | 20 | 100 | 49,2 | 18 | 54 | 49,2 | 10° | M14 |  | | 29,69 € | | 24200-45209 | UC 209 | P 209 | 45 | 19 | 190 | 17 | 146 | 20 | 106 | 54 | 20 | 54 | 49,2 | 10° | M14 |  | | 31,60 € | | 24200-50210 | UC 210 | P 210 | 50 | 19 | 206 | 20 | 159 | 23 | 113 | 57,2 | 21 | 60 | 51,6 | 10° | M16 |  | | 38,61 € | | 24200-55211 | UC 211 | P 211 | 55 | 22,2 | 219 | 20 | 171 | 23 | 125 | 63,5 | 23 | 60 | 55,6 | 10° | M16 |  | | 63,04 € | | 24200-60212 | UC 212 | P 212 | 60 | 25,4 | 241 | 20 | 184 | 23 | 138 | 69,8 | 25 | 70 | 65,1 | 10° | M16 |  | | 82,01 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|