norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in ghisa grigia.
Cuscinetti in acciaio per cuscinetti volventi 100Cr6.
Guarnizione in gomma NBR.
Versione:Alloggiamento verniciato.Nota:L'unità di supporto è composta da un cuscinetto a sfera a una corona con un anello esterno convesso montato in un alloggiamento. Grazie alla superficie esterna convessa del cuscinetto, gli errori di allineamento dell'albero possono essere compensati. I cuscinetti sono prodotti con una tolleranza positiva. Utilizzando alberi con tolleranze h si avranno accoppiamenti provvisori e di scorrimento. Il fissaggio dell'albero avviene mediante perni filettati nell'anello interno.

Con un uso normale, le unità di supporto non necessitano di manutenzione grazie alla lubrificazione permanente apportata. Qualora condizioni ambientali difficili dovessero rendere necessaria una successiva lubrificazione, può essere inserito del lubrificante mediante l'apposito nipplo.

Tutte le dimensioni dell'alloggiamento sono nominali e vanno rispettate le tolleranze di colata.
Range di temperatura: Da -15 °C a +100 °C.Nota disegno:
1) Cuscinetto a sfere
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 24212 Unità di supporto - supporto a flangia UCFC con perno di centraggio 280 kB

Disegni

Unità di supporto - supporto a flangia UCFC con perno di centraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineCuscinettoAlloggiamentoD

A1A2D3D4D5EE1LL1L2L3L4αVite/i di
fissaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
24212-20204UC 204FC 2042012,710126210055,17828,33120,57510°M10 21,55 €
24212-25205UC 205FC 2052514,310127011563,69029,834217610°M10 25,14 €
24212-30206UC 206FC 2063015,910128012570,710032,238,1238810°M10 32,49 €
24212-35207UC 207FC 2073517,511149013577,811036,442,9269810°M12 35,12 €
24212-40208UC 208FC 2084019111410014584,812041,249,22691010°M12 45,37 €
24212-45209UC 209FC 2094519101610516093,313240,249,226141210°M14 52,79 €
24212-50210UC 210FC 2105019101611016597,613842,651,628141210°M14 58,81 €
24212-55211UC 211FC 2115522,21319125185106,115046,455,631151210°M16 78,32 €
24212-60212UC 212FC 2126025,41719135195113,116056,765,136151210°M16 94,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83