|
|
29056_CTappi di chiusura in plastica per tubi quadri e rotondi, forma... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo base in polietilene.Versione:Corpo base colore nero.Nota:*Questo articolo presenta una distorsione longitudinale dovuta al comportamento e alla geometria del materiale; è particolarmente adatto per cursori e tappi per piedi.
Le lamelle sono chiuse o interrotte. Per effetto del processo di produzione, un residuo di colata può superare la lunghezza del gambo. Il numero di lamelle per tappo varia da 2 a 4.
L'indicazione riportata nella tabella accanto alla denominazione dei tubi corrispondenti alla voce ID si riferisce allo spessore delle pareti dei tubi. Utilizzo:I tappi vengono utilizzati come paraspigoli o per chiudere le estremità dei tubi.Montaggio:Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | A | B | H | L | Compatibile con | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
29056-220100820 | C | rettangolare | 20 | 10 | 3 | 11,5 | - |  | | 0,18 € | | 29056-220151020 | C | rettangolare | 20 | 15 | 5 | 11,5 | 20x15x1-2 |  | | 0,22 € | | 29056-225100820 | C | rettangolare | 25 | 10 | 3 | 11,5 | - |  | | 0,24 € | | 29056-225150825 | C | rettangolare | 25 | 15 | 5 | 11,5 | - |  | | 0,18 € | | 29056-225201030 | C | rettangolare | 25 | 20 | 5 | 11,5 | 25x20x1-3 |  | | 0,20 € | | 29056-230100820 | C | rettangolare | 30 | 10 | 3 | 11,5 | - |  | | 0,23 € | | 29056-230150825 | C | rettangolare | 30 | 15 | 5 | 11,5 | - |  | | 0,24 € | | 29056-230201030 | C | rettangolare | 30 | 20 | 5 | 11,5 | 30x20x1-3 |  | | 0,24 € | | 29056-230250830 | C | rettangolare | 30 | 25 | 5 | 11,5 | - |  | | 0,30 € | | 29056-235100820 | C | rettangolare | 35 | 10 | 3,5 | 11,5 | - |  | | 0,28 € | | 29056-235151030 | C | rettangolare | 35 | 15 | 5 | 11,5 | 35x15x1-3 |  | | 0,28 € | | 29056-235200830 | C | rettangolare | 35 | 20 | 5 | 11,5 | - |  | | 0,33 € | | 29056-235250830 | C | rettangolare | 35 | 25 | 5 | 11,5 | - |  | | 0,40 € | | 29056-240151020 | C | rettangolare | 40 | 15 | 5 | 11,7 | 40x15x1-2 |  | | 0,48 € | | 29056-240200830 | C | rettangolare | 40 | 20 | 5 | 11,5 | - |  | | 0,30 € | | 29056-240251035 | C | rettangolare | 40 | 25 | 5 | 11,5 | - |  | | 0,44 € | | 29056-240301030 | C | rettangolare | 40 | 30 | 5 | 11,5 | 40x30x1-3 |  | | 0,51 € | | 29056-240351030 | C | rettangolare | 40 | 35 | 5 | 11,5 | 40x35x1-3 |  | | 0,67 € | | 29056-245201030 | C | rettangolare | 45 | 20 | 5 | 11,5 | 45x20x1-3 |  | | 0,48 € | | 29056-245250830 | C | rettangolare | 45 | 25 | 5 | 11,5 | - |  | | 0,59 € | | 29056-245300830 | C | rettangolare | 45 | 30 | 5 | 11,5 | - |  | | 0,54 € | | 29056-245351035 | C | rettangolare | 45 | 35 | 5 | 11,5 | - |  | | 0,78 € | | 29056-250100820 | C | rettangolare | 50 | 10 | 3,5 | 11,5 | - |  | | 0,63 € | | 29056-250200830 | C | rettangolare | 50 | 20 | 5 | 14,5 | - |  | | 0,47 € | | 29056-250250830 | C | rettangolare | 50 | 25 | 5 | 14,5 | - |  | | 0,44 € | | 29056-250301030 | C | rettangolare | 50 | 30 | 5 | 14,5 | 50x30x1-3 |  | | 0,51 € | | 29056-250351035 | C | rettangolare | 50 | 35 | 5 | 14,5 | - |  | | 0,69 € | | 29056-250400830 | C | rettangolare | 50 | 40 | 5 | 14,5 | - |  | | 0,78 € | | 29056-255401540 | C | rettangolare | 55 | 40 | 5 | 14,5 | - |  | | 0,97 € | | 29056-260151020 | C | rettangolare | 60 | 15 | 5 | 14,5 | 60x15x1-2 |  | | 0,85 € | | 29056-260201030 | C | rettangolare | 60 | 20 | 5 | 14,5 | 60x20x1-3 |  | | 0,67 € | | 29056-260250830 | C | rettangolare | 60 | 25 | 5 | 14,5 | - |  | | 0,71 € | | 29056-260301030 | C | rettangolare | 60 | 30 | 5 | 14,5 | 60x30x1-3 |  | | 0,78 € | | 29056-260351535 | C | rettangolare | 60 | 35 | 5 | 14,5 | - |  | | 1,30 € | | 29056-260401030 | C | rettangolare | 60 | 40 | 5 | 14,5 | 60x40x1-3 |  | | 0,98 € | | 29056-260451540 | C | rettangolare | 60 | 45 | 5 | 14,5 | - |  | | 1,32 € | | 29056-260501535 | C | rettangolare | 60 | 50 | 5 | 14,5 | - |  | | 1,59 € | | 29056-270301030 | C | rettangolare | 70 | 30 | 5 | 14,5 | 70x30x1-3 |  | | 1,27 € | | 29056-270351535 | C | rettangolare | 70 | 35 | 5 | 14,5 | - |  | | 1,27 € | | 29056-270401030 | C | rettangolare | 70 | 40 | 5 | 14,5 | 70x40x1-3 |  | | 1,61 € | | 29056-270502040 | C | rettangolare | 70 | 50 | 5 | 14,5 | 70x50x2-4 |  | | 1,74 € | | 29056-275251025 | C | rettangolare | 75 | 25 | 5 | 14,5 | - |  | | 1,07 € | | 29056-275500825 | C | rettangolare | 75 | 50 | 5 | 14,5 | - |  | | 1,93 € | | 29056-280251030 | C | rettangolare | 80 | 25 | 5 | 14,5 | *80x25x1-3 |  | | 1,21 € | | 29056-280301025 | C | rettangolare | 80 | 30 | 5 | 14,5 | - |  | | 1,17 € | | 29056-280401030 | C | rettangolare | 80 | 40 | 5 | 14,5 | 80x40x1-3 |  | | 1,33 € | | 29056-280451535 | C | rettangolare | 80 | 45 | 5 | 14,5 | - |  | | 1,63 € | | 29056-280501535 | C | rettangolare | 80 | 50 | 5 | 21,5 | - |  | | 1,93 € | | 29056-280601545 | C | rettangolare | 80 | 60 | 5 | 24 | - |  | | 1,68 € | | 29056-290402040 | C | rettangolare | 90 | 40 | 5 | 14,5 | *90x40x2-4 |  | | 1,78 € | | 29056-290502045 | C | rettangolare | 90 | 50 | 5 | 21,5 | - |  | | 2,37 € | | 29056-290703055 | C | rettangolare | 90 | 70 | 6 | 21,5 | - |  | | 3,20 € | | 29056-200301535 | C | rettangolare | 100 | 30 | 5 | 14,5 | - |  | | 1,20 € | | 29056-200401535 | C | rettangolare | 100 | 40 | 5 | 14,5 | - |  | | 1,30 € | | 29056-200501545 | C | rettangolare | 100 | 50 | 5 | 24 | - |  | | 2,19 € | | 29056-200602545 | C | rettangolare | 100 | 60 | 6 | 24,5 | - |  | | 1,66 € | | 29056-200803055 | C | rettangolare | 100 | 80 | 6 | 24 | - |  | | 4,65 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|