|
|
29056_BTappi di chiusura in plastica per tubi quadri e rotondi, forma... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo base in polietilene.Versione:Corpo base colore nero.Nota:*Questo articolo presenta una distorsione longitudinale dovuta al comportamento e alla geometria del materiale; è particolarmente adatto per cursori e tappi per piedi.
Le lamelle sono chiuse o interrotte. Per effetto del processo di produzione, un residuo di colata può superare la lunghezza del gambo. Il numero di lamelle per tappo varia da 2 a 4.
L'indicazione riportata nella tabella accanto alla denominazione dei tubi corrispondenti alla voce ID si riferisce allo spessore delle pareti dei tubi. Utilizzo:I tappi vengono utilizzati come paraspigoli o per chiudere le estremità dei tubi.Montaggio:Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | A | H | L | Compatibile con | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
29056-413130520 | B | quadrato | 13 | 4 | 11,5 | - |  | | 0,40 € | | 29056-415150820 | B | quadrato | 15 | 3 | 11,5 | - |  | | 0,22 € | | 29056-416160820 | B | quadrato | 16 | 5 | 11,5 | - |  | | 0,23 € | | 29056-418181530 | B | quadrato | 18 | 5 | 11,5 | - |  | | 0,18 € | | 29056-420100 | B | quadrato | 20 | 5 | 11,5 | 20 x 20 x 0,8-3 |  | | 0,40 € | | 29056-422220830 | B | quadrato | 22 | 5 | 11,5 | - |  | | 0,32 € | | 29056-425150 | B | quadrato | 25 | 5 | 11,5 | 25 x 25 x 1-3 |  | | 0,40 € | | 29056-428281030 | B | quadrato | 28 | 5 | 11,5 | 28x28x1-3 |  | | 0,32 € | | 29056-430200 | B | quadrato | 30 | 5 | 11,5 | 30 x 30 x 1-2,5 |  | | 0,40 € | | 29056-430302550 | B | quadrato | 30 | 5 | 11,5 | - |  | | 0,20 € | | 29056-432321035 | B | quadrato | 32 | 5 | 11,5 | - |  | | 0,31 € | | 29056-434341030 | B | quadrato | 34 | 5 | 14,5 | 34x34x1-3 |  | | 0,63 € | | 29056-435350830 | B | quadrato | 35 | 5 | 14,5 | - |  | | 0,46 € | | 29056-438381035 | B | quadrato | 38 | 5 | 14,5 | - |  | | 0,58 € | | 29056-440300 | B | quadrato | 40 | 5 | 14,5 | 40 x 40 x 1-3 |  | | 0,72 € | | 29056-440400 | B | quadrato | 40 | 5 | 14,5 | 40 x 40 x 3-5 |  | | 0,72 € | | 29056-445451030 | B | quadrato | 45 | 5 | 14,5 | 45x45x1-3 |  | | 0,68 € | | 29056-445453050 | B | quadrato | 45 | 5 | 14,5 | 45x45x3-5 |  | | 0,85 € | | 29056-448482545 | B | quadrato | 48 | 5 | 14,5 | - |  | | 0,94 € | | 29056-450500830 | B | quadrato | 50 | 5 | 14,5 | - |  | | 0,84 € | | 29056-450503050 | B | quadrato | 50 | 5 | 14,5 | 50x50x3-5 |  | | 0,85 € | | 29056-452521535 | B | quadrato | 52 | 5 | 14,5 | - |  | | 1,07 € | | 29056-455552045 | B | quadrato | 55 | 5 | 14,5 | - |  | | 1,24 € | | 29056-460601540 | B | quadrato | 60 | 5 | 21 | - |  | | 1,06 € | | 29056-465652045 | B | quadrato | 65 | 5 | 21 | - |  | | 1,93 € | | 29056-470702045 | B | quadrato | 70 | 5 | 18,7 | - |  | | 2,27 € | | 29056-475752045 | B | quadrato | 75 | 6 | 21 | - |  | | 2,54 € | | 29056-480802045 | B | quadrato | 80 | 6 | 21 | - |  | | 2,60 € | | 29056-490903050 | B | quadrato | 90 | 6 | 21 | 90x90x3-5 |  | | 3,65 € | | 29056-495953555 | B | quadrato | 95 | 6 | 21 | - |  | | 4,91 € | | 29056-400001040 | B | quadrato | 100 | 7 | 24 | 100x100x1-4 |  | | 5,04 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|