|
|
29056_ATappi di chiusura in plastica per tubi quadri e rotondi, forma... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo base in polietilene.Versione:Corpo base colore nero.Nota:*Questo articolo presenta una distorsione longitudinale dovuta al comportamento e alla geometria del materiale; è particolarmente adatto per cursori e tappi per piedi.
Le lamelle sono chiuse o interrotte. Per effetto del processo di produzione, un residuo di colata può superare la lunghezza del gambo. Il numero di lamelle per tappo varia da 2 a 4.
L'indicazione riportata nella tabella accanto alla denominazione dei tubi corrispondenti alla voce ID si riferisce allo spessore delle pareti dei tubi. Utilizzo:I tappi vengono utilizzati come paraspigoli o per chiudere le estremità dei tubi.Montaggio:Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | D | H | L | Compatibile con | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
29056-000100815 | A | rotondo | 10 | 3,5 | 10 | Ø10x0,8-1,5 |  | | 0,16 € | | 29056-000120820 | A | rotondo | 12 | 3,5 | 10 | Ø12x0,8-2 |  | | 0,16 € | | 29056-000130820 | A | rotondo | 13 | 4 | 10,5 | Ø13x0,8-2 |  | | 0,18 € | | 29056-000140820 | A | rotondo | 14 | 5 | 11,5 | Ø14x0,8-2 |  | | 0,20 € | | 29056-000150820 | A | rotondo | 15 | 3 | 11,5 | Ø15x0,8-2 |  | | 0,22 € | | 29056-000160820 | A | rotondo | 16 | 5 | 11,5 | Ø16x0,8-2 |  | | 0,20 € | | 29056-018150 | A | rotondo | 18 | 5 | 11,5 | Ø18x0,8-2 |  | | 0,40 € | | 29056-000182535 | A | rotondo | 18 | 5 | 11,5 | Ø18x2,5-3,5 |  | | 0,36 € | | 29056-000190825 | A | rotondo | 19 | 5 | 11,5 | Ø19x0,8-2,5 |  | | 0,29 € | | 29056-020200 | A | rotondo | 20 | 5 | 11,5 | Ø20x0,8-2,5 |  | | 0,40 € | | 29056-000210825 | A | rotondo | 21 | 5 | 11,5 | Ø21x0,8-2,5 |  | | 0,31 € | | 29056-000220830 | A | rotondo | 22 | 5 | 11,5 | Ø22x0,8-3 |  | | 0,30 € | | 29056-000230830 | A | rotondo | 23 | 5 | 11,5 | Ø23x0,8-3 |  | | 0,26 € | | 29056-000240825 | A | rotondo | 24 | 5 | 11,5 | Ø24x0,8-2,5 |  | | 0,29 € | | 29056-025200 | A | rotondo | 25 | 5 | 11,5 | Ø25x1-3 |  | | 0,40 € | | 29056-000253050 | A | rotondo | 25 | 5 | 11,5 | Ø25x3-5 |  | | 0,32 € | | 29056-000260830 | A | rotondo | 26 | 5 | 11,5 | Ø26x0,8-3 |  | | 0,32 € | | 29056-000270830 | A | rotondo | 27 | 5 | 11,5 | Ø27x0,8-3 |  | | 0,33 € | | 29056-000280825 | A | rotondo | 28 | 5 | 11,5 | Ø28x0,8-2,5 |  | | 0,33 € | | 29056-030200 | A | rotondo | 30 | 5 | 11,5 | Ø30x0,8-2,5 |  | | 0,40 € | | 29056-000302545 | A | rotondo | 30 | 5 | 11,5 | Ø30x2,5-4,5 |  | | 0,35 € | | 29056-000320830 | A | rotondo | 32 | 5 | 11,5 | Ø32x0,8-3 |  | | 0,31 € | | 29056-000322545 | A | rotondo | 32 | 5 | 11,5 | Ø32x2,5-4,5 |  | | 0,37 € | | 29056-000340830 | A | rotondo | 34 | 5 | 11,5 | Ø34x0,8-3 |  | | 0,36 € | | 29056-000343540 | A | rotondo | 34 | 5 | 11,5 | Ø34x3,5-4 |  | | 0,39 € | | 29056-000351030 | A | rotondo | 35 | 5 | 11,5 | Ø35x1-3 |  | | 0,35 € | | 29056-000353050 | A | rotondo | 35 | 5 | 11,5 | Ø35x3-5 |  | | 0,40 € | | 29056-000361030 | A | rotondo | 36 | 5 | 11,5 | Ø36x1-3 |  | | 0,39 € | | 29056-000371030 | A | rotondo | 37 | 5 | 11,5 | Ø37x1-3 |  | | 0,38 € | | 29056-000381030 | A | rotondo | 38 | 5 | 11,5 | Ø38x1-3 |  | | 0,38 € | | 29056-000383050 | A | rotondo | 38 | 5 | 11,5 | Ø38x3-5 |  | | 0,41 € | | 29056-040300 | A | rotondo | 40 | 5 | 11,5 | Ø40x1-3 |  | | 0,40 € | | 29056-040400 | A | rotondo | 40 | 5 | 11,5 | Ø40x3-5 |  | | 0,40 € | | 29056-000420825 | A | rotondo | 42 | 5 | 11,5 | Ø42x0,8-2,5 |  | | 0,40 € | | 29056-000422550 | A | rotondo | 42 | 5 | 11,5 | Ø42x2,5-5 |  | | 0,46 € | | 29056-000432025 | A | rotondo | 43 | 5 | 11,5 | Ø43x2-2,5 |  | | 0,44 € | | 29056-000433035 | A | rotondo | 43 | 5 | 11,5 | Ø43x3-3,5 |  | | 0,45 € | | 29056-000441232 | A | rotondo | 44,5 | 5 | 11,5 | Ø44,5x1,2-3,2 |  | | 0,58 € | | 29056-000450830 | A | rotondo | 45 | 5 | 11,5 | Ø45x0,8-3 |  | | 0,56 € | | 29056-000453050 | A | rotondo | 45 | 5 | 11,5 | Ø45x3-5 |  | | 0,84 € | | 29056-000461535 | A | rotondo | 46 | 5 | 11,5 | Ø46x1,5-3,5 |  | | 0,79 € | | 29056-000481236 | A | rotondo | 48,4 | 6 | 11,5 | Ø48,4x1,2-3,6 |  | | 0,95 € | | 29056-000482552 | A | rotondo | 48,4 | 6 | 11,5 | Ø48,4x2,5-5,2 |  | | 1,15 € | | 29056-000501025 | A | rotondo | 50 | 5 | 11,5 | Ø50x1-2,5 |  | | 0,55 € | | 29056-050400 | A | rotondo | 50 | 5 | 11,5 | Ø50x2,5-4,5 |  | | 0,72 € | | 29056-000521535 | A | rotondo | 52 | 5 | 14,5 | Ø52x1,5-3,5 |  | | 0,84 € | | 29056-000551030 | A | rotondo | 55 | 5 | 14,5 | Ø55x1-3 |  | | 0,99 € | | 29056-000553050 | A | rotondo | 55 | 5 | 14,5 | Ø55x3-5 |  | | 1,30 € | | 29056-000601030 | A | rotondo | 60 | 5 | 18 | Ø60x1-3 |  | | 0,94 € | | 29056-000603050 | A | rotondo | 60 | 5 | 18 | Ø60x3-5 |  | | 0,95 € | | 29056-000631535 | A | rotondo | 63,5 | 5 | 21 | Ø63,5x1,5-3,5 |  | | 1,90 € | | 29056-000651535 | A | rotondo | 65 | 5 | 21 | Ø65x1,5-3,5 |  | | 1,66 € | | 29056-000653050 | A | rotondo | 65 | 5 | 21 | Ø65x3-5 |  | | 1,91 € | | 29056-000701035 | A | rotondo | 70 | 5 | 21 | Ø70x1-3,5 |  | | 1,90 € | | 29056-000751035 | A | rotondo | 75 | 6 | 21 | Ø75x1-3,5 |  | | 1,84 € | | 29056-000753050 | A | rotondo | 75 | 6 | 21 | Ø75x3-5 |  | | 2,44 € | | 29056-000761540 | A | rotondo | 76,2 | 6 | 21 | Ø76,2x1,5-4 |  | | 1,93 € | | 29056-000803055 | A | rotondo | 80 | 6 | 21 | Ø80x3-5,5 |  | | 2,46 € | | 29056-000851540 | A | rotondo | 85 | 6 | 21 | Ø85x1,5-4 |  | | 2,84 € | | 29056-000891840 | A | rotondo | 88,9 | 6 | 21 | Ø88,9x1,8-4 |  | | 2,82 € | | 29056-000901540 | A | rotondo | 90 | 6 | 21 | Ø90x1,5-4 |  | | 3,25 € | | 29056-000951540 | A | rotondo | 95 | 6 | 21 | Ø95x1,5-4 |  | | 3,65 € | | 29056-001001540 | A | rotondo | 100 | 6 | 28 | Ø100x1,5-4 |  | | 3,73 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|