norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Supporto piano in zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.
Piastra antiscivolo elastomero termoplastico.

Versione:Supporto piano in zinco pressofuso verniciato a polvere colore nero. Supporto piano acciaio inox non trattato.Nota:I piedini di regolazione si articolano in un supporto piano e un mandrino filettato. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino di regolazione.
Per le aste filettate compatibili vedere 27828.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27817_D Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, forma D 117 kB

Disegni

Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
D

AHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27817-40801Dzinco80552035  18,38 €
27817-41001Dzinco100742035  23,62 €
27817-40802Dacciaio inox80552045  39,49 €
27817-41002Dacciaio inox100742045  59,54 €