norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Supporto piano in zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.
Piastra antiscivolo elastomero termoplastico.

Versione:Supporto piano in zinco pressofuso verniciato a polvere colore nero. Supporto piano acciaio inox non trattato.Nota:I piedini di regolazione si articolano in un supporto piano e un mandrino filettato. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino di regolazione.
Per le aste filettate compatibili vedere 27828.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27817_B Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, forma B 113 kB

Disegni

Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27817-20601Bzinco602035  12,12 €
27817-20801Bzinco802035  14,80 €
27817-21001Bzinco1002035  20,77 €
27817-21201Bzinco1202035  25,78 €
27817-20602Bacciaio inox602045  25,68 €
27817-20802Bacciaio inox802045  35,90 €
27817-21002Bacciaio inox1002045  55,99 €