norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Supporti piani in zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.

Versione:Supporto piano in zinco pressofuso verniciato a polvere colore nero. Supporto piano acciaio inox non trattato.Nota:I piedini di regolazione si articolano in un un supporto piano e un mandrino filettato. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato.
Per i mandrini filettati compatibili vedere 27828.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27817_A Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, forma A 113 kB

Disegni

Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27817-10401Azinco401820  6,58 €
27817-10451Azinco451825  7,30 €
27817-10501Azinco501825  7,66 €
27817-10601Azinco601835  11,12 €
27817-10801Azinco801835  13,20 €
27817-11001Azinco1001835  17,04 €
27817-11201Azinco1201835  22,15 €
27817-10602Aacciaio inox601845  24,67 €
27817-10802Aacciaio inox801845  34,36 €
27817-11002Aacciaio inox1001845  52,76 €