norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Gli interruttori di sicurezza a cerniera sono utilizzati per il monitoraggio della posizione di porte di sicurezza, sportelli e cappe di protezione montati su cerniera. Il monitoraggio del dispositivo di protezione viene effettuato direttamente nella cerniera.
Nei modelli standard preimpostati, l'angolo di commutazione può essere regolato liberamente su tutto l'arco di movimento. Un ausilio di montaggio garantisce un allineamento veloce su sportelli e montanti.

Le cerniere supplementari hanno lo stesso aspetto e le stesse dimensioni degli interruttori di sicurezza a cerniera.
Materiale:Alloggiamento in zinco pressofuso.
Coperchio dell'alloggiamento in plastica autoestinguente.
Perno di cerniera in zinco pressofuso/acciaio C45.
Contatti in lega argento-nichel.
Nota:I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono forniti esclusivamente a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono stati determinati in condizioni di laboratorio. La compatibilità della cerniera per la specifica applicazione deve essere verificata caso per caso.

I materiali su cui vengono montate le cerniere, i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.

Dati tecnici:Vedi sezione Download, Nota tecnica.Montaggio:4 x M6 viti a testa cilindrica DIN 7984 o DIN EN ISO 4762
Coppia di avvitamento 4,3 Nm
Per le istruzioni di montaggio generali fare riferimento alle istruzioni per l'uso allegate.
Vantaggi:- Adatte per la protezione di sportelli oscillanti
- Tempo di montaggio minimo sui più comuni profili in alluminio
- Integrazione ottimale nella costruzione circostante
- Protezione ulteriore contro la manipolazione
- Usura meccanica quasi assente
Accessori:Per la forma A:
Connettore femmina M12x1 con chiusura a vite 80150-10.
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27950 Interruttore a cerniera di sicurezza 448 kB
 Nota tecnica per interruttore di sicurezza a cerniera 448 kB

Disegni (sintesi completa)

Interruttore a cerniera di sicurezza

Interruttore di sicurezza a cerniera, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Interruttore di sicurezza a cerniera, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineABPreimpostazioneContattiTipo di
attacco
Posizione di
collegamento
F1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
27950-78116111178116montaggio esterno1C / 2Aconnettore integratoin basso50005000 152,11 €
27950-78116111278116montaggio esterno1C / 2Aconnettore integratoin alto50005000 152,11 €
27950-78116211178116universale1C / 2Aconnettore integratoin basso50005000 152,11 €
27950-78116211278116universale1C / 2Aconnettore integratoin alto50005000 152,11 €

Interruttore di sicurezza a cerniera, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Interruttore di sicurezza a cerniera, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineABPreimpostazioneContattiTipo di
attacco
Posizione di
collegamento
F1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
27950-78116112178116montaggio esterno1C / 2Acavoin basso50005000 152,11 €
27950-78116112278116montaggio esterno1C / 2Acavoin alto50005000 152,11 €
27950-78116212178116universale1C / 2Acavoin basso50005000 152,11 €
27950-78116212278116universale1C / 2Acavoin alto50005000 152,11 €

Interruttore di sicurezza a cerniera, cerniera supplementare

Maggiori informazioni

Disegni

Interruttore di sicurezza a cerniera, cerniera supplementare

Selezione/filtro articoli

N. ordineAB

F1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
27950-781167811650005000 45,15 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83