norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio 6060 T5.
Tappi di copertura PA 6.6.
Rondelle POM.
Versione:Anodizzato nero.
Anodizzato incolore.
Nota:Le cerniere sono dotate di una molla di trazione in acciaio. Questo consente l'apertura e la chiusura automatica di porte e sportelli.
Angolo di apertura 180°.

Coppia della molla in apertura:
M(0°) : 1,3 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,9 Nm
Coppia della molla in chiusura:
M(0°) : 0,5 Nm / M(90°) : 0,7 Nm / M(180°) : 1 Nm

Le cerniere sono predisposte per oltre 10.000 cicli.

Fissaggio con viti a testa acilindrica a norma DIM 912/ DIN EN ISO 4762.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Range di temperatura: da -20 °C a +80 °CAccessori:Viti a testa cilindrica con esagono incassato DIN 912/DIN EN ISO 4762.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27908 Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 1,3 Nm 184 kB

Disegni (sintesi completa)

Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 1,3 Nm

Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 1,3 Nm, molla di apertura

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 1,3 Nm, molla di apertura

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
27908-556701neroanodizzato553867486,3184,550004200 23,47 €
27908-55670incoloreanodizzato553867486,3184,550004200 23,47 €

Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 1,3 Nm, molla di richiamo

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 1,3 Nm, molla di richiamo

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
27908-556711neroanodizzato553867486,3184,550004200 24,67 €
27908-55671incoloreanodizzato553867486,3184,550004200 24,67 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83