norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.
Acciaio inox A4 1.4401.

Versione:Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Cerniere angolari con dadi di fissaggio e parte centrale allungata per ante a battuta interna.
Il fissaggio avviene tramite dadi (M6 o M8) dal lato interno.
La cerniera è utilizzabile universalmente a sinistra e a destra. L'angolo di apertura è di 180°.
La consegna avviene non assemblata. I dadi di fissaggio e le rondelle sono compresi nella fornitura.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27891 Cerniere angolari con dadi di fissaggio, modello lungo 213 kB

Disegni

Cerniere angolari con dadi di fissaggio, modello lungo

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
AA1A2BB1D1

CADAcc.PrezzoOrdinare
27891-0630028acciaio4530104028M6 11,67 €
27891-0829035acciaio5029145135M8 17,04 €
27891-10630028acciaio inox4530104028M6 24,10 €
27891-10829035acciaio inox5029145135M8 38,19 €
27891-20630028acciaio inox A44530104028M6 100,87 €
27891-20829035acciaio inox A45029145135M8 104,51 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83