norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio, assi ed elementi di collegamento in alluminio anodizzato.Versione:Superficie zincata.Nota:La cerniera è una versione rinforzata.
Due cerniere possono aprire e chiudere una porta (1 m x 1 m) di 25 kg per oltre 10.000 volte.
Utilizzo:Cerniere non visibili per porte a battuta esterna o interna.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27879-02 Cerniere in acciaio interne, angolo di apertura 110° 560 kB

Disegni

Cerniere in acciaio interne, angolo di apertura 110°

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

A1BB1B2B3B4B5B6CDSCADAcc.PrezzoOrdinare
27879-02-10280761028180,5271432121620,57673 42,11 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83