norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio, assi ed elementi di collegamento in alluminio anodizzato.
Acciaio inox 1.4404, assi ed elementi di collegamento in alluminio anodizzato.

Versione:Superficie zincata.
Superficie non trattata.
Nota:Le cerniere sono resistenti alla piegatura e alla torsione.

L'angolo di apertura dipende dallo spessore della porta:
- spessore del materiale max. 2 mm: angolo di apertura 125°
- spessore del materiale max. 8 mm: angolo di apertura 110°
- spessore del materiale max. 13 mm: angolo di apertura 100°
Montaggio:- Per montaggio interno o in superficie.
- Montabile a destra o a sinistra.
- Per applicazioni orizzontali o verticali.
Nota disegno:
1) montaggio interno
2) montaggio in superficie
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27879-01 Cerniera in acciaio o acciaio inox interna angolo di apertura 125° 802 kB

Disegni

Cerniera in acciaio o acciaio inox interna angolo di apertura 125°

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
A

A1A2BB1B2B3CDSCADAcc.PrezzoOrdinare
27879-01-442932Acciaio443420291369,5324,22 25,06 €
27879-01-1442932Acciaio inox443420291369,5324,22 40,02 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83