norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4401.

Versione:lucidata o sabbiata.Nota:Cerniere con perno assiale fisso e fori svasati.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27876 Cerniere in acciaio inox 206 kB

Disegni

Cerniere in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
A

A1A2A3A4BB2D1HH1F1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
27876-052013130acciaio inox A2lucidato3912,512,519,519,539255,549800600 19,50 €
27876-052013131acciaio inox A2sabbiata3912,512,519,519,539255,549800600 14,82 €
27876-062515150acciaio inox A2lucidato501515252550306,56121100900 21,57 €
27876-062515151acciaio inox A2sabbiata501515252550306,56121100900 17,39 €
27876-083018180acciaio inox A4lucidato601818303060368,581520001500 32,98 €
27876-083018181acciaio inox A4-601818303060368,581520001500 32,98 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83