norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio, superficie di appoggio in caucciù nitrilico.Versione:libera.Nota:I cunei di livellamento bassi e antiscivolo sono adatti per carichi max. di 7 tonnellate. Con l'ausilio della superficie d'appoggio a sfera è possibile compensare le irregolarità.
La protezione antiscivolo vulcanizzata sul lato inferiore garantisce un isolamento permanente contro le vibrazioni, il rumore e gli agenti corrosivi.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27710-25 Cunei di livellamento in alluminio con rivestimento isolante antiscivolo, liberi 194 kB

Disegni

Cunei di livellamento in alluminio con rivestimento isolante antiscivolo, liberi

Selezione/filtro articoli

N. ordineRegolazione fine
(mm)
Carico di regolazione
(kN)
Coppia di serraggio alla
vite di regolazione
(Nm)
Regolazione dell'altezza
per rotazione
(mm)
CADAcc.PrezzoOrdinare
27710-25-145095059770350,275 121,98 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83