norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio, caucciù nitrilico.Nota:Il cuneo di livellamento basso e antiscivolo è indicato per carichi fino a 2 tonnellate.
Il cuneo di livellamento offre una vasta superficie di appoggio con struttura a bolle composta da gomma nitrilica 80° durezza shore.
L'angolo piatto dei cunei permette di regolare l'altezza del cuneo di livellamento di 0,15 mm per giro di vite.
La protezione antiscivolo vulcanizzata sul lato inferiore garantisce un isolamento permanente contro le vibrazioni, il rumore e gli agenti corrosivi.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27710-05 Cunei di livellamento in acciaio con rivestimento isolante antiscivolo, liberi 313 kB

Disegni

Cunei di livellamento in acciaio con rivestimento isolante antiscivolo, liberi

Selezione/filtro articoli

N. ordineCarico continuo
(kN)
Carico massimo consentito
(kN)
Coppia di serraggio alla
vite di regolazione
(Nm)
Regolazione dell'altezza
per rotazione
(mm)
CADAcc.PrezzoOrdinare
27710-05-1370920352035200,15 93,64 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83